AMS Trex 设备通讯器
无需其它专业工具,即可提高现场工作效率并解决复杂的设备问题。
当资产性能不佳或者无法诊断出工厂中的问题时,可能会造成代价不菲的意外停车。AMS Trex 设备通讯器可以在现场解决简单问题,避免对问题进行不必要、潜在破坏性的侵入式物理调查。
借助现有的 Trex 通讯器,在现场正确诊断设备问题。维护团队使用正确的手持式设备可以显著缩短工时,迅速、正确地解决问题,让维护团队高枕无忧。
通过 MyEmerson 可直接订购和组态、请求定制报价或询问信息、探索 3D 交互式阅览器等。
在设备持续运行的情况下,技术人员可以使用坚固的本质安全型 AMS Trex 设备通讯器,在现场实施隔离并解决问题。
可承受制造工厂中的恶劣条件,符合全球的本质安全要求。
可以在现场舒适地全天候单手操作。佩戴手套时也可操作屏幕。
在准备好电源和 I/O 基础设施之前在现场进行设备组态。只需连接到仪表,即可为其供电。
轻松更改显示模式,可节省电力或适应黑暗环境或强烈日光,从而确保读取清晰的显示画面。
通过基于应用程序的现代化框架扩展 AMS Trex 的功能,帮助技术人员执行任务。
无需技术人员进行干预,即可维护 AMS 设备管理器数据库中的数据完整性。
AMS Trex 设备通讯器传承了艾默生在智能现场设备通讯领域的丰富经验,延续着艾默生在测量与分析仪表、智能阀门定位器、最终控制元件、分布式控制系统(DCS)及其他过程工业领域的专业知识。因此,AMS Trex 足以成为过程行业深受信赖的“万能”通信工具。
AMS Trex 作为现场通信和故障排除的优选设备,深受全球各重要行业用户的依赖。
艾默生的可靠性解决方案业务在智能现场设备和手持设备通讯器领域拥有三十余年的丰富经验。
AMS Trex 全面支持 HART 和 FOUNDATION 现场总线设备,且会不断扩大支持范围。
了解艾默生 AMS Trex 为什么被视为智能现场设备维护、管理、故障排除等工作的“万能”手持设备通讯器。
PC 应用程序附带的 Upgrade Studio 可通过新软件和应用来及时更新 Trex 单元这些应用会自动执行工作流程,便于工作人员在现场安全、一致且精确地调试、组态、诊断现场仪表以及排除故障。
提供多种选项,用于 HART 和 FOUNDATION 现场总线设备的组态及故障诊断。
在现场为回路供电并执行回路故障诊断和检查。此外,还能隔离并排除接线问题。
获得必要的工具包,排除 FOUNDATION Fieldbus 网段的问题并进行验证。
用更少的时间预置无线网络,降低出错几率并提高安全性。
确保罗斯蒙特雷达液位变送器的测量和组态精度。
分析和查看阀门组件的状况和性能,而不会对过程产生影响。
包含计算器、用于进行基本换算的换算器、回路转换器/欧姆定律计算器和单位换算器。
将 PDF 文件传输到 AMS Trex,在现场轻松阅读手册、工作流程、注释及其他 PDF 文件。