占位符 1-AS

现场手持通讯器

使用艾默生坚固、可靠的本质安全现场手持通讯器产品组合简化现场维护。

使用坚固、可靠的手持通讯器简化现场工作

监控和跟踪现场设备的状态是工厂日常运营的重要组成部分。从资产管理软件到现场手持通讯器,所有一切都应无缝配合,以确保维护高效、数据准确、设备健康。

艾默生拥有超过 25 年的手持通讯器技术行业经验,并将其运用于现场手持通讯器产品中;我们的现场手持通讯器不仅能够提供强大的预测性诊断功能,同时还可以简化现场工作。

读取更多...
单击以继续读取 使用坚固、可靠的手持通讯器简化现场工作

产品


媒体和实践案例

AMS Trex tests its durability

With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.

Configure radar services in the field with AMS Trex

请启用 JavaScript 以使用此网站。