AMS 智能设备管理系统中的现场设备集成 (FDI)
通过 FDI 设备包简化现场设备通讯和设备集成。
最新的 AMS 智能设备管理系统版本添加了一项新兴技术 — FieldComm™ Group 现场设备集成 (FDI),改变了工厂管理设备的方式。FDI 结合了 EDDL 和 FDT/DTM 技术的优势,为设备集成提供了一种标准方法。因此,AMS 智能设备管理系统进一步降低了设备管理的复杂性,并简化了系统维护,不仅易于使用,而且还为最终用户和设备制造商节省了成本。
现场设备集成 (FDI) 为提高工厂可视性奠定了坚实的基础。每台设备只需一个主机包,简化了安装和管理。制造商会发现创新更容易,并且消费者将拥有更简单的实施途径。
FieldComm Group 是一家专注于过程行业数字开放标准的全球标准组织,与艾默生等行业基础企业和供应商合作开发了 FDI,这是一种用于过程自动化设备和系统集成的国际标准化解决方案。
单个 FDI 设备包包含设备定义、用户界面插件、证书和有用的文档,可简化与现场设备和支持 FDI 主机的工厂、企业和云系统的集成。
FDI 采用 EDDL 和 FDT 的先进功能,并将其组合在一个通用标准中,便于为工厂系统选择、安装和组态正确的设备。
FDI 可提高安全性,为未来的设备做好准备,并支持多种协议和 FCG 注册,以确保不同制造商的系统和设备之间的互操作性。
有了 FDI 的单一主机包,工厂便无需在使用 EDDL 或 FDT/DTM 技术的设备之间进行选择。AMS 智能设备管理系统将同时支持这些技术,进一步简化设备集成。所有 FDI 设备都使用包含两种技术理想功能的单一 FDI 设备包,包含设备定义、用户界面插件 (UIP)、证书和附件(如设备手册)。
在开始安装 FDI 设备包之前,AMS 智能设备管理系统将检查软件的证书,以确保文件未被篡改。由于设备的所有必要文件都包含在一个包中,因此用户无需搜索多个位置,即可获得所需的文件。工厂人员可以依靠一个值得信赖的资料库来满足他们的需求。
在 FDI 的支持下迁移到 AMS 智能设备管理系统时,无需考虑其他因素。现有的系统硬件和网络基础设施保持不变,因此不会损失任何投资。AMS 智能设备管理系统的优势不仅限于日常操作,还适用于资本项目执行。使用单个 FDI 设备包可减少选择正确设备和其他必要设备文件所花费的时间,从而提高项目的效率。