化工应用
随着全球对化工产品的需求持续增长,工厂不断寻求对压缩机、泵、搅拌器、混合器、涡轮机、电机、齿轮箱、冷却塔、风扇等设备的健康状况和性能进行实时洞察和分析。这样一来,化学品生产商就可以关注整个工厂而非单个资产的整体健康状况。
艾默生的在线状态监测解决方案将来自无线 IIoT、边缘分析和在线振动传感设备的数据与全面的资产绩效管理平台整合在一起,可进行先进、简化的分析。这样就可实现从控制室、平板电脑和移动设备对资产进行远程监测,从而减少通过路由人工收集数据的需要。
您可以收集来自众多机械的数据,但这些数据都聚集到一个位置,使快速故障排除更加有效。AMS 机械管理系统中创建了一个数据库和配置装置,简化了过程,使用户能够快速启动,确定问题。AMS 机械管理系统将预测维护技术与综合分析工具相结合,为设施中机械健康提供简便、精确的评估。
AMS 机械管理系统 v1.7 新版本现已上线。查看以下新功能。
3.2 GHz,8 核处理器,Intel Xeon-scalable(Gold)或更快处理器(推荐)
2.4 GHz,4 核处理器,Intel Xeon-scalable(Gold)或更快处理器(最低)