您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
执行机构操作, 技术, 控制, 监测和诊断。
本视频分为 10 个部分来介绍电动执行机构,从基础原理开始逐步介绍操作、技术、控制、监控和诊断。 最后一段简要介绍 Bettis 电动执行机构产品系列。
专门介绍各种阀门类型、致动技术和电动执行机构。
第 2 部分:概述电动执行机构如何在内外部齿轮上工作。如何产生输出扭矩/推力和速度,以满足应用需求。
第 3 部分:概述电执行机构如何进行多回转、直角回转和线性运动以便操作各类阀门。
第 4 部分:Bettis 电气产品系列的电动执行机构的设计适用于从紧凑型执行机构到全功能单元的各种阀门尺寸。
第 5 部分:对比非侵入式与传统电动执行机构
第 6 部分:概述电动执行机构中使用的电机类型以及开/关、调制和连续调制服务的执行机构性能等级。每种服务类型均举例讨论。
第 7 部分: 电动执行机构全新变速技术概述。讨论 Bettis RTS 电动执行机构的各种配置可能性。
第 8 部分: 概述防故障功能及断电时各种防故障冲程的方法。讨论 Bettis 电动产品系列中电动执行机构的 SIL 等级和 SIL 能力。
第 9 部分:概述电动执行机构的各种设置、控制和监控方法。
第 10 部分: Bettis 电动执行机构产品系列(包括软件与网络主机)概述。
Bettis RTS 智能过程控制和防故障电动执行机构
多回转、直角回转和线性应用的机械弹簧复位防故障和过程控制
Bettis XTE3000 电动执行器
一款非侵入式智能开/关电动执行器,适用于各行各业中具有挑战性的阀门自动化应用
Bettis M2CP 电动执行器
可靠的重型设计,可在恶劣和具有挑战性的环境下实现阀门的开/关电动致动
Bettis SCE300 电动执行器
设计紧凑而轻盈的非侵入式智能电动执行器,适用于一系列直角回转应用
Bettis TorqPlus 电动阀门执行机构
Bettis TorqPlus 电动执行机构采用独特的模块化设计,可使用 200 多种不同的配件包进行简单的改造。
DCMlink
DCMlink 从电动执行机构收集数据,提供连接至企业或工厂级系统的无线接口,解读数据并为操作员提供可执行化的深层信息。
ControlInc 网络控制
能够控制多达 250 个阀门执行机构,提供内置冗余安全性以实现不间断运行。