艾默生的 TopWorxTM PD 系列专为严苛应用设计,采用霍尔效应技术可靠地检测和控制阀门位置。
High resolution image
TopWorx PD 系列智能阀门定位器设计紧凑,能够提供可靠的阀门定位和更安全、更高效的操作
新泽西州弗洛勒姆公园(2022 年 4 月 28 日)— 艾默生,流体控制和气动技术的先进企业推出了 TopWorxTM PD 系列智能阀门定位器。PD 系列扩展了艾默生目前的 TopWorx 传感和控制等系列产品,为阀门控制提供了智能性、可靠性和多功能性。
PD 系列增强了目前的 TopWorx 离散式阀门控制器的产品系列,可实现对阀门全行程位置的 100% 控制,并集成了通过 4-20mA 信号和 HART 协议通信。客户可以通过这种智能通信获得有价值的反馈信息,并可以监控趋势,为预测性维护提供参数依据,从而帮助避免代价高昂的停机时间。
为了进一步提高可靠性,PD 系列采用了霍尔效应非接触式位置检测原理。两个 PNP 报警器可以在整个位移范围内进行配置,有助于提高任何过程应用中的工厂产能和安全性。PD 系列产品的结构设计可适应各种环境条件。PD 系列最初将推出两种型号:用于一般用途和非易燃应用的 PD100 和本质安全型 PD200。
”艾默生自动化解决方案 TopWorx 业务部定位器全球产品经理 Paul Bristow 表示,“每个设施,无论处于什么样的环境,都需要确保尽可能安全高效地运行,“这就是为什么 PD 系列专为许多不同应用和行业的严苛条件下提供值得信赖的性能而设计的原因。”
PD 系列紧凑轻巧的设计提供了高度的通用性,允许在许多应用中快速简单地安装在旋转和线性执行机构上。相同的解决方案可以对单作用和双作用执行器提供精确控制。操作员可通过 LCD 屏幕访问设备状态,并通过可选的磁性钥匙技术设置设备的所有功能,无需在现场拆除盖子。低耗气量和快速响应提供高效运行,为标准和重型工况提供单一的解决方案。
TopWorx PD 系列按照与其他成熟的 TopWorx 产品相同的优异标准制造,为要求严苛的应用提供出色的价值和可靠的性能。PD 系列适用于石油和天然气、化工、工业能源、现场公用事业、发电、纸浆和造纸、废弃物和废水以及食品和饮料应用。
有关更多信息,请访问 https://www.emerson.com/en-us/catalog/topworx-pd。