艾默生的全新电动执行器和切断阀解决方案可以提高燃烧系统的安全性和系统可靠性

ASCO™ 148/149 系列

全新 ASCO™ 148/149 系列电动执行器和切断阀解决方案可确保对工业燃料燃烧器进行快速安全切断,提高极端条件下燃烧系统的安全性和可靠性。高分辨率图像

ASCO 系列 148/149 可在一秒内为工业燃料燃烧器提供安全切断服务,即使在极端情况下也不影响其性能

新泽西州弗洛勒姆帕克
(2024 年 4 月 18 日)– 艾默生推出了全新 ASCO™ 系列 148/149 安全阀和电动执行器,旨在用于工业燃油燃烧器再循环和安全切断应用。此全新产品组合可为工业用户提供可靠且功能多样的解决方案,一个配置即可适用于多种燃烧系统和应用,能够防止可能导致健康和安全事故的过压、泄漏和系统故障。

该阀体和执行器被设计用来组合使用实现安全切断功能,实现燃油再循环。这项组合可与电动执行器结合,构成一个紧凑的两路和三路系统,以在一秒内将阀门从打开位置调至关闭位置,从而快速、可靠地切断燃油管线。 

该系统采用高流量和高压设计,可在提高热量输出的同时,满足 UL(美国安全检测实验室公司)、FM(美国工厂互保研究中心)和 CSA (加拿大标准协会)的认证要求,从而通过更高的压力和介质温度耐受性来提升燃油燃烧系统的性能。此系统可在恶劣的室外环境中稳定可靠地运作,支持 -40 ℉ 到 150 ℉(40 ℃ 到 66 ℃)的工作范围。此阀门采用高压设计,使其成为多种燃油燃烧器应用的通用选择。 

艾默生离散自动化系统全球推广总监 Ali Sarwar 表示,“ASCO 系列 148/149 阀门和执行器组合搭载符合行业最佳实践的功能,如冗余、泄露测试端口和过压保护”。“安全是重中之重,我们的全新设计增强了燃烧器和燃烧系统中的关键设备在整个制造行业的可靠性。”

如需更详细信息,请访问:https://www.emerson.com/en-us/catalog/asco-148-149

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。