Rosemount™ 3490 控制器有助于降低复杂性、优化过程和提升可持续性。高分辨率图像
Rosemount 3490 控制器优化过程、提高可持续发展并保障合规性
瑞典哥德堡(2024 年 3 月 7 日)——艾默生推出新一代 Rosemount™ 3490 液位和流量测量控制器,具有降低复杂度、优化过程并提高可持续发展等优点。Rosemount 3490 的设计特点旨在提高易用性,为 4-20 mA 或 HART® 兼容变送器提供 全面控制功能,是给排水和过程行业应用的理想之选。
Rosemount 3490 是第一款具有便捷编程组态向导的控制器,可以引导用户完成控制器设置,大幅减少此步骤的复杂度和耗时量,进一步加强可用性。该控制器采用现代的直观图形界面、便于导航的菜单结构、4.3 英寸背光彩色 LCD 显示屏,后续操作与设备状态查看很轻松。
Rosemount 3490 控制器与艾默生的 Rosemount 1208C 非接触式雷达液位和流量变送器强强联合,只需在 HART 上简单组态即可帮助工厂准确可靠地完成测量。它们能优化各类给排水应用的运行效率,包括多达 6 台泵的自动控制、过滤操作、污泥处理以及明渠、引水渠和围堰的流量。控制器和变送器设计稳固,非常适合这些应用经常会面临的恶劣环境。
其高度准确的液位和流量测量能防范灌充过量和水浪费,提高可持续发展。为确保行业指令和法规的合规性,Rosemount 3490 简化了报告和文件处理。它可汇总各项流量测量结果,计算差值,并通过以太网连接的 web 界面轻松记录数据,再与监管机构共享。
“在设计罗斯蒙特 3490 时,我们始终注重可用性,为流量和液位测量应用定制一个尽可能容易设置和操作的控制器,”艾默生测量解决方案业务部的雷达液位测量解决方案工程师 Vladislav Snitko 表示,“Rosemount 3490 控制器加上 Rosemount 1208C 液位和流量变送器共同组成了一个经济高效的给水应用解决方案,不仅帮助企业减少停车时间、降低成本,还能保障水的安全和质量。”
更多信息请转到 www.Emerson.cn/Rosemount3490。