艾默生的新型环保阀门电动执行机构确保在严苛工况下实现精确的过程控制

艾默生的 Fisher™ easy-Drive™ 200R 电动执行机构

艾默生的 Fisher™ easy-Drive™ 200R 电动执行机构设计用于严苛的节流或开关应用,可通过 Modbus RTU 通讯协议、4-20mA 或干触点信号进行控制。Fisher easy-Drive 组态工具可轻松完成组态和校准,拥有一键校准功能。高分辨率图像

自校准 Fisher easy-Drive 200R 执行机构比气动执行机构更可靠且更具可持续性

爱荷华州马歇尔敦
(2024 年 1 月 30 日)– 艾默生推出了 Fisher™ easy-Drive™ 200R 电动执行机构,该款新型执行机构与费希尔蝶阀和球阀配套使用时,可在严苛的重工业工况下,特别是寒冷偏远地区的石油和天然气设备中精确可靠的运行。具有延长正常运行时间、提高性能并降低气动执行机构产生的排放风险等优势。

许多安装在偏远地区的阀门气动执行机构依靠天然气驱动,但是会在每次阀门启动时释放大气排放物。如果替换为电动执行机构即可消除此类排放,从而解决这一问题,但现有的电动执行机构解决方案存在一定的局限性,200R 执行机构解决了这些问题。 

•    易于安装和校准:使用随执行机械免费提供的 easy-Drive 组态软件,用户只需点击一个按钮就能使 200R 自行校准。
•    低能耗:运行功率为 11 到 30VDC,且在保持位置模式下的功耗低于 0.4 瓦,因而适合在没有公共电力的应用中使用。
•    低温运行:可在低至 -40°C (-40°F) 的温度下运行,因此除最极端的温度应用外,无需使用加热器。
•    失电定位:在失电的情况下,该执行机构可使用选配的 RPU-100 备用电源驱动,将阀门运行至用户设定的阀位。
•    远程监测和组态:通过 Modbus RTU 串行接口实时监测位置、运动状态、行程、行程时间和失电情况。

200R 型执行机构是 easy-Drive 产品系列的新产品,该产品系列还包括可同时用于直通阀和旋转阀的执行机构附件。更多信息请访问 Emerson.com/fisher200r

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。