Woman sitting on desk looks at computer

利用技术促进工业安全







将技术投入到工作中

我们将这些解决方案结合起来,为员工和他们工作的企业营造理想的条件:即安全、可靠、可预测的运营。

从本质上讲,工业设施在一定程度上带来了一些大多数赖班族不必关心的安全问题,举几个例子:高性能重型机械、可移动部件和不可预知的故障。 这就是在大多数制造环境中,安全帽和连体裤比商务休闲装更受欢迎的原因。

然而,艾默生正在努力利用今天的无线和工业物联网技术,将制造安全提升到新的水平。 这一切都始于一个简单的事实:对工厂中的设备及其性能了解得越多,员工在其中或周围工作时就越安全。

 通过强大的安全性产品组合,艾默生可帮助工厂降低风险、避免事故并确保正常运行。 从集成安全系统到火灾和气体泄漏检测,我们帮助客户未雨绸缪,让他们安心无忧并保障工人的安全。

安全稳妥的运营始于意外情况的消除。 艾默生传感器网络提供预测性数据洞察力,使制造商能够制定战略可靠性计划,帮助确保工厂以最小的风险满负荷运行。 研究表明,大多数的工作场所事故都发生在“计划外停机时间”的情况下,换句话说,就是发生故障时。 这时情况经常会产生混乱,因为工人们在恢复工厂运行的巨大压力下会争先恐后进行诊断和维修。 

然而,通过预测性见解和可操作数据,维护实践可以转向更积极主动的模式,在这种模式中,工作人员可追踪设备的健康状况并采取行动防止故障发生,而不是在发生故障时进行响应。 这些做法可以为安全和效率带来巨大改变,其中标杆工厂可以实现平均 97% 的设备可用性,并且大多数停机时间都是用于升级和维修的计划时间。 而相反,最低水平的绩效工厂只可实现平均 86% 的可用性,大部分停机时间都是计划外的。 整个运营时间上 11% 的波动是巨大的,在此期间,员工要么面临更危险的紧急情况…要么不会。  

除此之外,艾默生无线传感器和监控设备可以监视关键设备,以编译、共享和远程分析性能数据。 这减少了对设备进行人工检查的需求,这意味着员工花费在设施高风险操作区域的时间更少。

我们将这些解决方案结合起来,为员工和他们工作的企业创造最佳理想条件:即安全、可靠、可预测的运营。

请启用 JavaScript 以使用此网站。