您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过对产品质量的实时过程控制来确保功效并缩短发布时间
制药行业的制造商一直面临着缩短周期时间、降低成本并提高质量和产出量的压力 – 同时应对日益变化的环境法规和不断加剧的全球竞争。
案例研究
客户需要可靠且精确的非接触式雷达液位计。艾默生提供的罗斯蒙特 1408H 非接触式液位变送器符合严格的卫生要求,且不受 SIP 清洁的影响 。
该解决方案不仅实现了其降低安装和调试成本的承诺,而且还为客户提供了高度先进的仪表和控制组合,且易于维护、操作和开发。
增加产量,同时降低生产成本并满足合规性需求
集成过程分析技术可最大程度减少杂质和重新加工的需要
将运营数据转换为有用的信息
迅速、轻松地简化生产和业务过程
全面深入的实时资产情况分析
Solving Technology Transfer Issues in Drug Manufacturing
艾默生智能无线技术可监测 GlaxoSmithKline 的用水情况
Handok Incorporated 可将纸张使用率减少 90%,同时确保合规性