Hero - H003 - Steam Traps

疏水阀

自动化无线系统可以实时追踪疏水阀的运行状况和性能,节省 5% 或以上的蒸汽成本。

使用无线声波变送器降低能源成本

零星的人工勘测以及有限的有效维护可能导致代价高昂的疏水阀故障。 其实,由于疏水阀故障与正确的诊断与维护工作之间存在时间延迟,因此疏水阀泄漏可能导致蒸汽生产能源成本损失 5-10%。 易于安装的艾默生无线声波变送器可以实时监测疏水阀性能,无需手动操作,大大减少了能源浪费。

读取更多...
单击以继续读取 使用无线声波变送器降低能源成本

应用解决方案

稀释蒸汽控制

罗斯蒙特涡街流量计可提高产量,减少维护工作,并降低积炭速率

减少蒸汽损失

罗斯蒙特涡街流量计可提高蒸汽系统效率,减少维护工作

最新动态

韩国先进的碳科技公司选择艾默生作为自动化合作伙伴

双方将协同合作,促进碳捕获技术的发展,帮助韩国能源产业在以可持续发展为重点的市场中蓬勃发展

艾默生推出用于天然气、沼气、可再生气体测量和氢气应用的气相色谱仪

Rosemount 470XA 提供了紧凑且经济高效的解决方案,适用于贸易交接、碳捕获以及其他传统和非传统气体应用

艾默生工业自动化愿景符合未来对安全性、可持续发展和盈利能力的需求

阅读《自动化创新》杂志,领略 130 多年来的工业技术领域佼佼者勾勒出的无界自动化架构愿景
请启用 JavaScript 以使用此网站。