防止逸散性外漏使运营更环保、更具成本效益

防止逸散性外漏使运营更环保、更具成本效益

每天,数以吨计的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等排放物被排入大气。尽管未对这些排放物进行追踪和测量,但并不代表这些物质不会产生负面影响。

国际气候变化监测组织 Climate Chance  2018 年度报告 估计,逸散性外漏至少占全球温室气体排放的5%。


什么是逸散性外漏?


简而言之,逸散性外漏是指气体和蒸汽泄漏或在不必要的情况下被释放到大气中。这些逸出的排放物来自储罐、管道、油井、电器或其他通常用于工业活动的加压设备。大多数逸散性外漏来自制冷剂和天然气,但也可能包含温室气体,如:二氧化碳、甲烷、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮。


逸散性外漏为何如此危险?


对于环境而言,逸散性外漏相当于慢性死亡。无论是多个泄漏源还是单个设备的排放物都有可能在未被发现的情况下迅速累积。逸散性外漏在工业上相当于恶劣天气对房屋门窗的破坏。有所区别的是逸出的不是热空气或冷空气,而是有害气体。根据 国际能源署表示,的数据, 全球每年 5.7 亿吨甲烷排放量中有 20% 属于逸散性排放。

各行各业都存在逸散性外漏的现象。然而,有意识地采取行动可以减少逸散性外漏。它不仅有助于减少逸散性外漏,让地球变得更美好,还能降低成本,并为工业部门的员工打造更安全的工作环境。

通过减少逸散性外漏,组织有机会积极主动、透明地应对气候变化危机,为环保贡献力量,并采取切实措施,为环境和业务带来可衡量的结果。消除逸散性外漏是一项商业责任:日益严格的法规、过时的技术以及对定制化解决方案的需求,都增加了企业在绿色经济中保持竞争力所面临的挑战。


防止逸散性外漏


 防止逸散性外漏 的良好方式是确保所有设备的设计都能消除或减少逸逸散性外漏。企业必须对排放数据进行准确的跟踪和报告,这通常意味着对智能技术的投资,如:无线声学传感器或智能阀门定位器可以检测到未被注意到的排放物。对企业来说,要想保持竞争力和可持续性,仅凭猜测是远远不够的。

对于试图减少逸散性外漏的公司而言,在大型工业设施中寻找潜在的泄漏源似乎无比繁琐,因为它们很难被识别或发现。处理逸散性排放物的整体方法会花费巨额的时间和金钱,因为逸散性排放物会通过多个来源逸出:阀门 (60%)、法兰和泵 (15%)、安全阀 (15%) 和储罐 (10%)。

艾默生的Plantweb Optics可以通过逻辑引擎、人工智能和根本原因分析技术预测所有常见的温室气体。这些解决方案有助于企业监控和评估当前的逸散性外漏,并对其运营提供“未来保障”。

所有企业必须量身定制解决方案,以减少运行中所有潜在泄漏点的逸散性外漏。企业可能会考虑其他选项来减少工业排放,包括腐蚀检测传感器和软件、能够识别蒸汽泄漏的声学无线传感器,以及能够嗅出氮氧化物(NOx)、氨、苯和其他逸散性外漏物等化合物的高度专业化气体传感器。


主要解决方案:阀门


超60%以上的逸散性外漏来自阀门的泄漏,通过维修、更新和更换阀门,可以消除工厂一半以上的逸散性外漏。企业应检查可能存在泄漏的阀门,并更换为能有效减少逸散性外漏的阀门或部件。

具体内容包括:升级阀门填料函(阀门密封件)为低排放型;考虑在安全阀、储罐和远程控制关断阀上安装位置或压力监测传感器,以检测泄漏;使用低排放控制器;仔细考虑是否可以用电动执行机构替换气动执行机构,以尽可能避免有泄漏物排放到大气中。

过时的维护操作会阻碍减排
高清图片



对设备进行适当的维护和保养同样重要。新型数字化监控技术(例如艾默生的DeltaV Loop Service)可以帮助企业优化系统可靠性和性能。远程工作的控制性能专家,每月对控制性能进行审核,发现问题,提出纠正措施建议,并建立性能控制路线图,优先解决首当其冲的问题。

艾默生最终控制业务集团总裁Randy Page谈道:“经过艾默生对阀门的评估,我们看到客户通过减少对有害产品的直接接触,限制加工流体的浪费,并通过规避监管罚款来确保员工更安全、企业更环保和合规。阀门可能是一个潜在的排放源。拆卸已安装的阀门可以采取经济有效的补救措施,这也为提高性能提供了机会。”


解决问题,面向未来


解决逸散性外漏问题 - 对未来的投资 。

随着世界向净零排放目标迈进,监管机构需要升级排放监测模式,对工厂的运营审查和工业设施法规的执行力度也会加大。无论现在还是未来,行业领导者都依靠技术来减少和消除逸散性外漏。

数字化监控软件及技术帮助企业监控可能导致逸散性外漏的源头,向数字化运营方式转型,提高企业洞察力,作出更多依据数据和分析支持的决策,这对于创建可持续发展的世界将变得越来越重要。

请启用 JavaScript 以使用此网站。