艾默生 CTO 外壳

艾默生 CTO 外壳

提供现成解决方案,加速项目实施、降低安装成本。

降低现场布线、计划、时间与风险等相关成本。

艾默生的预设计 CTO 外壳经过全面认证和测试,适用于室内、室外、普通场所、危险区域和恶劣环境(极端温度到腐蚀性气体)的装置。

此类智能接线盒减少了系统占据的空间,避免了从控制中心接出 I/O 线缆的需求,大大减少了机柜工程设计的任务量。单独的 CTO 外壳设计可适用多种 I/O 信号。

选择艾默生 CTO 外壳,提高项目开发效率:

  • 查看各种标准、可定制和仅验证的解决方案
  • 减少计划时间与风险
  • 降低财务风险
读取更多...
单击以继续读取 降低现场布线、计划、时间与风险等相关成本。

方式

增加进度的灵活性

艾默生 ETO 壳体是经过全面认证的预设计解决方案,使您能够延迟设计冻结,无需重新设计和重新布线,即可适应最新的 I/O 变动。事实上,您为项目进度创造了 15 周的缓冲时间,可以适应最新的设计变动或提前启动

实现优秀设计

获得设计成熟的产品,提升品质与一致性并减少意外返工。标准化也可以降低维护和支持成本。预设计、文档化和可配置的解决方案,缩小了工厂验收试验(FAT)的范围,硬件测试可以延迟至现场验收时进行。

现场连接

艾默生 CTO 外壳拥有 DeltaV DCS/SIS 智能接线盒,省去从现场设备到控制装置间长距离、昂贵的多芯电缆布线。

除了布线本身成本的节约,还节省了布线和连接每个设备所需的设计时间、电缆盘、导管和劳动力需求。

艾默生 CTO 外壳





请启用 JavaScript 以使用此网站。