您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
如果对过程以及设备条件的可见性有制约,将增加运行风险。
您的自动化系统和传感器可以提供实时控制,但是由于高额成本、中断、和添加有线传感器和分析数据的时间,重要的设备数据往往无法收集到。 普适测量应用了无线传感器和网络,解决了上述这些难题,让您能够快速、经济地获取新的策略数据,提供可以用于快速改善操作的可执行信息。
了解如何提升泵的可用性和可靠性。
每一天,过程制造商都面临极大的挑战,需要通过安全性、环境、可靠性和能源计划提高运营,同时他们还面临减少停机时间、成本维护、完整性问题、潜在能源浪费、手工任务和人员伤害等诸多挑战。 然而,通过传统方法解决这些需要,耗时耗力。
Pervasive Sensing 普适测量战略使您可以在战略上实现可视化运营,能够在问题发生前解决它们。
过程应用解决方案通过降低成本、增加工厂生产量,从而提高工厂效率。 效率低下的常见原因是过程变量——通常是过程变量中较小的、未检测到的变化,当这些变化累加起来时,就会影响总体收益。 通过实施无线解决方案,您的团队可以扩展流动性和监控应用,获得对过程的更多洞察,提高效率,减少操作员巡查需要,得到难以达到过程点的数据。
可靠性应用解决方案帮助您的团队避免由于提前未监控或手动监控设备造成的未计划降速或关机。 这些解决方案可以检测到可引发设备故障的隐患,使用在线设备运行状况情报替代手动、定期读数,最小化现场作业时出现的问题。 除了可以提高过程可用性,改善资产可靠性外,您还可以降低您的维护成本,同时减少安全和环境风险。
HSSE(健康、安全、安保和环境)应用解决方案,帮助您预测和预防异常情况,而非简单地响应。连续监控设备,帮助降低安全和安保风险,在问题出现时及时向您发出警告,以便立即采取措施。 保护人员、环境安全和设备的机械完整性,同时提高操作程序和监管合规性。
能源应用解决方案帮助您的团队发现低效情况,进而优化设施性能。 据估计,过程制造商的一半能源用于生产和管理蒸汽。 通过无线资产监控,您可以显著减少能源消耗,改善整体的操作效率。
使用无线仪表、网关和基础架构架设工厂和现场传感网络
获得实时数据和可操作信息,让决策更周密。
通过声速检测气体泄漏,不受环境、泄漏方向和气体稀释等情况的影响。
了解工业无线基础架构和仪表设备全面产品系列
Tim Olsen demonstrates how essential asset monitoring enables clients to solve reliability challenges such as unscheduled shutdowns.
Barking Power Proven Result Video - Rosemount Wireless Acoustic Monitor
JSPL India accurately and safely monitor the temperature within the rotating kilns.
艾默生基于客户实际情况的可扩展型工业物联网解决方案引领了自动化产业的发展。
艾默生帮助客户实现卓越运营的运营确定性策略
可靠获取资产健康专家的分析和行业专业经验
敏捷的协同合作,有助于优化决策并提升运营绩效。