您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
RIDGID 的SeeSnake 和SeekTech 诊断、检查和定位工具坚固耐用且易于使用,为行业标准。
管道内窥视频设备帮助您快速找到并诊断问题
适用于商业和家居管道
各种手持工具适用于工业、维护和服务应用
在线报告平台让您随时随地轻松快速地存储和与其他人分享信息
管道和污水管视频检查
推索轮和显示器,适用于19.05毫米至204.80毫米的管道。
管线定位
定位仪和信号发生器配合SeeSnake摄像机,准确定位管道位置。
公用设施管线定位
定位器和信号发生器,用于检测和定位埋设的公用设施管线和服务管线。
测试及量度
激光测距仪、气体探测仪和红外线测温仪
手持式视频检测工具
可使您在难以到达的区域执行更详细的可视化检视。
了解RIDGID工具如何改善生产力
在您附近或线上寻找我们的工具。
取得RIDGID工具系列的一切所需资料
推索轮
Locators and Transmitters