您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
必能信 Sonifier 超声波破碎仪 SFX 可实现对样本处理的高级控制。
使用必能信 SFX 系列超声波破碎仪为您的实验室带来先进的样品处理能力。自 1960 年起,必能信的超声波破碎仪就为液体脱气、加快化学反应速率、制备脂质体和开展基因组研究等设立了实验室行业标准。现在,作为一项空前的功能,用户将可以使用我们的设备指定实验中能量的确切使用量,该功能通过对一个关键变量的控制而实现,而这在其他超声液体破碎技术中还未见到相关应用。
获取免费的应用助手协助选择合适的超声波破碎仪。
SFX 150 是一款低功率装置,十分适合噪音较少地处理小体积的液体。该款产品可处理 0.2 mL 至 150 mL 的液体样本,其输出功率最高可达 150 W,为同类细胞破碎仪和均质器所仅见。此型号包含手持换能器,无需换能器支座即可迅速完成实验设置。SFX 150 外形小巧、功能强劲,且其控制和监测功能不逊其他大型设备。
SFX 250 可以 20kHz 频率输出高达 250W 的功率,处理 0.2 mL 直至 500 mL 的样品,除极高体积应用之外十分适合其他所有应用。必能信独有的真实温度控制功能让您可以为样品指定一个温度范围,让超声破碎仪自动调整超声脉冲波长以防止过热。SFX 250 可以发出连续或脉冲式的超声波,其高级控制模式包含时间模式和能量模式。
SFX 550 是该系列超声波破碎仪中功能最强大的一款,频率为 20kHz 时输出功率可达 550W,能处理大体积应用。SFX 550 能处理最大体积为 1000 mL 的大容量粘性样品,可以精确控制能量输出以及其他参数,以匹配各种规模试验的需求。除此之外,该破碎仪还具有必能信其他尺寸产品的所有专属特性,配带发生器、换能器以及 ½˝ 或 ¾˝ 破碎仪焊头(二选一)。
查看我们的设备目录,了解必能信用于塑料焊接、金属连接和精密清洗的产品。
我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。