排气放空控制阀解决方案

排气放空控制阀解决方案

为排气系统降噪并使其保持紧密关断。

应用挑战

发电厂排气系统中的控制阀将涡轮机周围蒸汽经旁通管排放到大气,让机组不会升温过快。排气放空控制阀对运行效率至关重要,排放期间静音工作,正常运行期间紧密关断,防止蒸汽泄漏。其挑战包括:

  • 高压高温蒸汽
  • 控制阀泄漏
  • 噪音过大
读取更多...
单击以继续读取 应用挑战

排气放空控制阀价值

承受严苛环境

排气放空控制阀的故障通常源自高温辐射及(或)管道振动使定位器损坏。而且这些阀门上的普通定位器会因机械连接的损耗出现不准和故障。而这类故障可能导致意外停车和生产损失。

无连接、非接触式 Fisher FIELDVUE 数字阀门定位器辅以 Fisher 控制阀,提高了排气放空阀的性能和可靠性。FIELDVUE 数字阀门定位器没有易于磨损、松动、腐蚀或振动的连接处,因此可以承受严苛环境。远程安装选项,适用于高温环境及管道振动的工况。

避免阀门泄漏

正常工况下,大气排气阀大部分时间保持关闭。正常运行期间需要严密关断,防止蒸汽或过程流体泄漏。大多数阀门供应商无法设计出持久、表现良好、能承受弹性体密封件无法承受的全压降和高温工况的密封技术。

Fisher 孔密封件采用金属 C 形环,贴合阀塞外径固定。阀塞接触阀座圈而关闭阀门时,孔密封件挤压到阀笼壁上,堵住阀塞和阀笼壁之间的二级泄漏路径。

减少噪音

正常运行期间阀门处于关闭状态。而启动时,蒸汽排气阀会将涡轮机周围蒸汽经旁通管排出,使机组不至于升温过快。工厂初次启动时蒸汽排气阀较大的压差可能会造成噪音过大,需要降噪。空气动力声压引起的振动可能会损坏设备,缩短使用寿命。

Fisher 阀内件对流经阀门和扩散器或消声器的流量采用独特的压力控制方法,实现降噪。Fisher Whisper Trim III 阀笼降噪量高达 30 dBA。

请启用 JavaScript 以使用此网站。