偏心塞阀

偏心塞阀

Fisher 偏心塞阀将球阀的坚固性与旋转阀的高效性融于一体。

Fisher V500 旋转控制阀 X0189

什么是偏心塞阀?

一种采用塞式限流件的旋转式控制阀,旋转时沿偏心路径行进。除非达到关断位置的某些角度,否则阀塞与阀座不会接触。阀塞接触或“旋”入阀座时,阀座表面将进行动态对齐,从而实现关断。这类阀门也可称为旋转球阀。

读取更多...
单击以继续读取 什么是偏心塞阀?

工作原理

常见应用

旋转控制偏心塞阀可控制腐蚀、焦化及其它不易处理的液体,提供节流或开/关操作。法兰阀门采用流线型流量通道和坚固耐用的金属阀内件组件,为浆体应用提供可靠的服务。这些阀门适用于采矿、炼油、电力以及纸浆和造纸行业。

反流优势

对于侵蚀性应用,偏心塞阀的建议流向是阀杆上游。高速流量在端孔或出口区域被隔离。可使用防侵蚀材质保护阀座圈和护圈,维护也很简单。

可选阀内件

阀内件材料可根据不同侵蚀应用选择。阀塞、阀座圈和护圈包括陶瓷和碳化物等硬化材质,可提供更多防侵蚀选择。

转入式分段式球阀

V 型切口球阀替代阀塞, 提高 分段式球阀的容量和量程。球转入和转出阀座,减少与阀座圈接触,从而减轻磨损和摩擦。

控制阀选型

如何进行控制阀选型

了解如何选用适合当前工况的控制阀。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。