天然气压力调节

天然气压力调节

延长系统正常运行时间并确保 向设备和客户提供安全 、准确的天然气,同时降低维护成本和排放

井口到客户的综合性压力控制解决方案

一个多世纪以来,我们一直与客户一起了解他们的挑战并设计有效的解决方案。天然气调压器提供持续、安全且准确的气体供应,确保气体分配应用中系统的可靠性。可靠且易于维护的气体调压器可减少停车并缩减技术人员的安装和维护时间,从而优化拥有成本。我们通过在众多应用领域提供高品质的压力控制设备、解决方案和服务来创造价值。

读取更多...
单击以继续读取 井口到客户的综合性压力控制解决方案

天然气调压器站解决方案

我们的解决方案延长系统正常运行时间,确保城市燃气门站燃气涡轮进料以及农用天然气管道的天然气供应安全。艾默生创新性的无渗漏天然气调压器 减少天然气排放并提升运行情况、安全性和环保性能。Whisper Trim™ 降噪技术可以从源头限制有害噪音的产生。

通过艾默生电磁喷射技术减少加臭维护成本 并获得出色的低流量量程。

艾默生提供多种天然气调压器选项,旨在实现安全、可靠的压力控制。艾默生优异的产品设计具有长期可靠性、安装简便和易于维护等特点,可以降低拥有成本。此外,还对多种降噪配件进行了完备的实验室测试,为附近居民提供了准确的噪音预测。


发电厂、制造厂、玻璃生产厂和沥青厂等大型单一用户依赖可靠的天然气服务来满足其业务的能源需求。出于设计原因,燃气应用可能会突然启动和停机。天然气调压器需要感应这一负载变化并快速响应。艾默生提供广泛的直接作用式调压器和指挥器作用式调压器系列,适用于涡轮、熔炉、加热器和锅炉等工业设备。


根据进气压力、输送压力、精度、流量和过压保护要求,每位客户都有其独特的天然气分配系统。为了满足这些需求,艾默生商用设施气体调压器平台提供精心设计、高度可配置的模块化产品组合,具有以下优势:

  • 可轻松进行产品选型和计算
  • 共用部件降低库存
  • 精简设计减少培训和维护
  • 独立和集成设计,应用范围广
  • 安全可靠的解决方案,对公众集会建筑至关重要

数字化可以在整个天然气输配链中创造价值。通过自动化优化资产管理、预测性维护、可再生天然气使用、网络可靠性和过压保护等功能。艾默生在智能电网管理解决方案上的专业技能可以帮助您实现标杆运营确定性。

无论天然气事故规模大小,一旦出现事故就是一场灾难。艾默生独有的气体调压器、紧急切断装置泄压阀和监控器产品组合为防止输送管路过压提供最后一道防线。艾默生结合行业内广泛的普适测量、Secure First Mile 连接以及全面的分析工具产品,确保客户和管线基础设施受到全面保护。

产品






常见问题 — 天然气调压器

学习:什么是燃气调压器?
学习:气体调压器有何用途?
学习:天然气调压器如何运作?
指定:如何选择合适的调压器?如何对天然气调压器进行选型?
操作:如何调节燃气调压器?
故障诊断:识别组件或系统问题
维修:如何燃气气体调压器
读取更多...
单击以继续读取 常见问题 — 天然气调压器
请启用 JavaScript 以使用此网站。