天然气压力调节
延长系统正常运行时间并确保 向设备和客户提供安全 、准确的天然气,同时降低维护成本和排放
一个多世纪以来,我们一直与客户一起了解他们的挑战并设计有效的解决方案。天然气调压器提供持续、安全且准确的气体供应,确保气体分配应用中系统的可靠性。可靠且易于维护的气体调压器可减少停车并缩减技术人员的安装和维护时间,从而优化拥有成本。我们通过在众多应用领域提供高品质的压力控制设备、解决方案和服务来创造价值。
常见问题 — 天然气调压器
天然气调压器又称为减压阀,是一种机械设备,无需外部电源、气源,即可实现自动压力控制。调压器将变化的上游高压降低至稳定的出口压力,满足下游设备不同的用气需求。当下游气体流量需求增加时,调压器调大开度满足流量需求;反之,当气体流量需求减少时,调压器也调小开度满足流量需求。
簧压式
指挥器作用式
顺时针转动调压器的调节螺钉,增加出口压力设定值。逆时针转动调节螺钉,降低出口压力设定值。