DeltaV 实时调度
善用数据优化调度和改进过程
DeltaV 实时调度可为您带来高效的生产效率。我们先进的自动化免去了对产品调度更新进行人工干预的需求,可确保优质的运营。通过先进的预测性建模技术,我们可以预测自动化行为,确保在当前以及未来情景下达到理想效率。我们的系统可以动态呈现设施限制,适配设施变化,据此优化产出并阐明过程变更的影响。通过仔细收集并分析组织数据,我们可以提供准确的调度概览和全面的产能分析。
让您的团队成员拥有强大的访问控制功能,通过Microsoft Teams接受即时通知,并方便地在桌面和网页端查看调度安排。
通过统一的调度和去瓶颈分析模型开启您的出色运营之旅。轻松从电子表格中更新仿真逻辑,简化流程。与 DeltaV 离散事件仿真无缝集成,以提高效率和准确性,从而确保您的整体运营过程都拥有出色的性能。
通过新型仿真技术提高设施建模和运营分析的灵活性。
利用实时无缝集成从内部和外部系统获取即时更新,同时通过我们全面的报告选项和便捷的仪表板获取有价值的见解。自动解决冲突和快速响应意外调度变更功能,确保您的运营不间断进行。
利用工厂数据进行前瞻性分析和迭代改进,以更大限度提高产量和 KPI 。
利用批量历史库数据自动生成并管理 OEE 得分、黄金批次和其他性能指标。
准确监控设施目标和人员效率。
无需中断工厂运营即可轻松查看和计划维护工作。
立即查看策略变更对调度及设施性能的影响。
通过集成框架将所有配方的当前状态反映给调度,并更新后续调度。
对关键公用事业、人工或其它限制的峰值需求进行可视化。
创建和发布不同团队或操作员的专门活动图。
根据能力矩阵和可用性自动分配任务的操作员。
Emerson offers a complete toolset for your optimization project by combining DeltaV RTS and DeltaV Mimic. DeltaV RTS gives users a simplified modeling environment where evaluations of the facility and potential improvements can be measured.