SecurityHeader-1280x300

无线安全

充分利用艾默生在安全技术方面的成熟专业知识,安心保护您的关键数据。

SecurityFeature-500x675

旨在保护行业验证的安全性

艾默生的无线解决方案旨在保护过程性能和数据,确保现场仪表和工厂应用的成功部署。艾默生利用成熟的无线专业知识,可与您共同部署这些关键安全技术,改进过程监控,提高生产力并降低运营成本。这种可靠而强大的无线技术提供了满足并符合行业认证要求的整套解决方案。

读取更多...
单击以继续读取 旨在保护行业验证的安全性

无线安全提供什么

现场网络安全性

艾默生的无线现场网络解决方案可为传感器和现场设备应用提供多层安全保护。 这项技术是通过先进的标准型加密以及认证、验证和密钥管理技术提供的。 这些解决方案提供的网络密钥可设置为自动转变或变更,通过实施 WirelessHART® 标准,在两个设备之间增加通信会话密钥,从而启用并保护通信。

工厂网络安全性

艾默生无线工厂网络采用 Cisco® 网络组件设计,可为工厂和企业数据提供可靠的保护。 Cisco 自防御网络解决方案具备威胁控制功能和网络许可控制功能,可帮助您实施安全策略,只允许可信的终端设备访问您的网络。 这种基于标准的解决方案可提供多层保护,如射频安全、WLAN 入侵防御和定位、网络访问控制 (NAC) 以及加密。

认证和合规性

艾默生的无线解决方案符合许多行业要求(如 Achilles 通信认证),以确保网关设备符合网络安全标准。 颁发给 Dust Networks(无线电供应商)的国家标准与技术协会 (NIST) FIPS 197 (Cert. 2825 / 2184) 可确保加密算法获得批准。 针对电源可靠性,WirelessHART® 网络可与北美电力可靠性公司 (NERC) CIP 兼容环境实现集成。

请启用 JavaScript 以使用此网站。