专利
高准技术专利表
以下高准产品受美国及其它地区专利保护。本网站旨在满足各个司法管辖区的虚拟专利标记条款,包括《美国发明法案》中的此类规定。以下高准产品列表可能并非全部包含在内,此处未列出的其它高准产品可能受一项或多项专利保护。以下可能包括一个或多个非美国专利。适用于其它待决的美国和非美国申请。
最后更新时间:2021 年 5 月 20 日。
CMF 和 CMFHC | CMFS007/ | CMFS025-150 | LF | T | CNG、R、H(H300 除外)和 F(不包括 F300) | F300 和 H300 | D 和 DL 系列 | K 系列(一体化变送器) |
6,505,135 | 6,782,333 | 6,782,333 | 7,168,329 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,591,693 |
6,782,333 | 7,287,438 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,287,438 | 7,523,639 | 7,716,963 | 6,782,333 |
7,287,438 | 7,523,639 | 7,716,963 | 7,628,084 | 7,716,963 | 7,523,639 | 7,716,963 | 8,229,695 | 7,523,639 |
7,523,639 | 7,716,963 | 7,802,462 | 7,716,963 | 8,229,695 | 7,716,963 | 7,802,484 | 8,364,426 | 7,694,584 |
7,716,963 | 7,802,462 | 8,215,185 | 8,229,695 | 8,364,426 | 8,229,695 | 7,938,021 | 8,650,929 | 7,716,963 |
8,215,185 | 8,215,185 | 8,229,695 | 9,726,529 | 9,170,143 | 8,364,426 | 8,229,695 | 9,726,529 | 7,774,150 |
8,229,695 | 8,229,695 | 8,364,426 | 9,726,529 | 9,726,521 | 8,364,426 | 10,598,525 | 7,940,533 | |
8,364,426 | 8,364,426 | D819,472 | 10,598,525 | 10,598,525 | 8,650,929 | 11,168,016 | 7,953,568 | |
8,650,929 | D819,472 | D820,134 | 11,168,016 | 9,726,529 | 11,169,013 | 7,983,855 | ||
8,695,440 | D820,134 | 9,726,529 | 11,169,013 | 10,598,525 | 11,209,299 | 8,135,552 | ||
8,720,281 | 9,952,077 | 10,598,525 | 11,209,299 | 11,168,016 | 8,260,562 | |||
9,851,239 | 10,018,491 | 11,168,016 | 11,169,013 | 8,364,426 | ||||
9,043,166 | 9,726,529 | 11,169,013 | 11,209,299 | 8,676,526 | ||||
9,368,264 | D674,302 | 11,209,299 | 9,400,203 | |||||
9,810,562 | 10,416,017 | D744,362 | ||||||
9,666,347 | 10,425,045 | D741,737 | ||||||
9,726,529 | 10,488,234 | 10,297,951 | ||||||
9,810,562 | 10,598,525 | 1,030,365 | ||||||
9,851,239 | 11,168,016 | 10,598,525 | ||||||
10,589,372 | 11,169,013 | 11,168,016 | ||||||
10,598,525 | 11,209,299 | 11,169,013 | ||||||
11,168,016 | 11,209,299 | |||||||
11,169,013 | ||||||||
11,209,299 |
以下高准产品受美国及其它地区专利保护。本网站旨在满足各个司法管辖区的虚拟专利标记条款,包括《美国发明法案》中的此类规定。以下高准产品列表可能并非全部包含在内,此处未列出的其它高准产品可能受一项或多项专利保护。以下可能包括一个或多个非美国专利。适用于其它待决的美国和非美国申请。
最后更新于 2021 年 4 月 21 日。
1500/2500/LFT (*DRM)/QTA (*DRM) | 1700/2700/LFT (*FM)/QTA (*FM) | 2200S | 2400S | 3000, 3300, 3350, 3500, 3700 | 5700 | FMT | 9739MVD | 4700 |
6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,591,693 | 6,782,333 | 6,782,333 |
7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 9,400,203 | 7,523,639 | 7,523,639 |
7,716,963 | 7,716,963 | 7,694,584 | 7,694,584 | 7,716,963 | 7,694,584 | 10,598,525 | 7,694,584 | 7,694,584 |
7,774,150 | 7,774,150 | 7,716,963 | 7,716,963 | 7,865,318 | 7,716,963 | 7,716,963 | 7,716,963 | |
7,865,318 | 7,865,318 | 7,953,568 | 7,774,150 | 7,953,568 | 7,953,568 | 7,774,150 | 7,953,568 | |
7,953,568 | 7,953,568 | 8,063,694 | 7,865,318 | 8,135,552 | 7,865,318 | 7,940,533 | 7,865,318 | |
8,135,552 | 8,135,552 | 8,135,552 | 7,940,533 | 8,280,651 | 7,953,568 | 7,953,568 | 7,953,968 | |
8,280,651 | 8,280,651 | 8,332,168 | 7,953,568 | 8,831,896 | 7,983,855 | 7,983,855 | 7,983,855 | |
9,400,203 | 8,695,440 | 8,595,519 | 7,983,855 | 9,043,166 | 8,135,552 | 8,135,552 | 8,135,552 | |
10,598,525 | 8,720,281 | 8,688,943 | 8,135,552 | 9,400,203 | 8,260,562 | 8,260,562 | 8,260,562 | |
11,169,013 | 9,400,203 | 9,400,203 | 8,260,562 | 10,598,525 | 8,280,651 | 8,676,526 | 8,280,651 | |
11,209,299 | 10,598,525 | 10,598,525 | 8,280,651 | 11,168,016 | 8,650,929 | 9,400,203 | 8,650,929 | |
11,169,013 | 11,168,016 | 8,676,526 | 11,169,013 | 8,676,526 | 10,598,525 | 8,676,526 | ||
11,209,299 | 11,169,013 | 9,400,203 | 11,209,299 | 8,695,440 | 11,168,016 | 8,695,440 | ||
11,209,299 | 10,598,525 | 8,720,281 | 11,169,013 | 8,720,281 | ||||
11,168,016 | 9,400,203 | 11,209,299 | 9,400,203 | |||||
11,169,013 | 9,534,939 | 9,534,939 | ||||||
11,209,299 | D758,314 | 10,151,613 | ||||||
10,151,613 | 10,248,514 | |||||||
10,225,942 | 10,225,942 | |||||||
10,248,514 | 10,303,633 | |||||||
10,394,388 | 10,522,955 | |||||||
10,620,027 | 10,598,525 | |||||||
10,779,429 | 10,649,947 | |||||||
10,900,348 | 10,779,429 | |||||||
D891,383 | 11,168,016 | |||||||
11,168,016 | 11,169,013 | |||||||
11,169,013 | 11,209,299 | |||||||
11,209,299 |
*DRM —— Din 导轨安装型
*FM ——现场安装型
以下高准产品受美国及其它地区专利保护。本网站旨在满足各个司法管辖区的虚拟专利标记条款,包括《美国发明法案》中的此类规定。以下高准产品列表可能并非全部包含在内,此处未列出的其它高准产品可能受一项或多项专利保护。以下可能包括一个或多个非美国专利。适用于其它待决的美国和非美国申请。
最后更新于 2021 年 4 月 21 日。
SGM | GDM | CDM | FDM/FVM/HFVM |
7,983,855 | 7,983,855 | 6,782,333 | 6,512,987 |
7,523,639 | 6,591,693 | ||
7,716,963 | 6,678,751 | ||
7,802,462 | 7,983,855 | ||
7,983,855 | 10,168,264 | ||
8,215,185 | 10,274,409 | ||
8,229,695 | 10,663,336 | ||
8,364,426 | 10,527,534 | ||
9,726,529 | |||
9,400,203 | |||
D668,979 | |||
D675,122 |
以下高准产品受美国及其它地区专利保护。本网站旨在满足各个司法管辖区的虚拟专利标记条款,包括《美国发明法案》中的此类规定。以下高准产品列表可能并非全部包含在内,此处未列出的其它高准产品可能受一项或多项专利保护。以下可能包括一个或多个非美国专利。适用于其它待决的美国和非美国申请。
最后更新于 2021 年 4 月 21 日。
700 核心处理器 | 800 核心处理器 | 820 |
6,505,135 | 6,505,135 | 6,505,135 |
6,782,325 | 6,782,333 | 6,782,333 |
6,782,333 | 7,523,639 | 7,523,639 |
6,834,241 | 7,694,584 | 7,694,584 |
7,194,368 | 7,716,963 | 7,716,963 |
7,523,639 | 7,865,318 | 7,865,318 |
7,716,963 | 7,953,568 | 7,953,568 |
7,953,568 | 7,983,855 | 7,983,855 |
8,135,552 | 8,135,552 | 8,135,552 |
9,400,203 | 8,260,562 | 8,260,562 |
10,151,613 | 8,280,651 | 8,280,651 |
10,598,525 | 8,650,929 | 8,650,929 |
11,168,016 | 8,676,526 | 8,676,526 |
11,169,013 | 9,400,203 | 9,400,203 |
11,209,299 | 10,151,613 | 10,151,613 |
10,297,951 | 10,598,525 | |
10,598,525 | 10,612,953 | |
10,612,953 | 10,598,532 | |
11,168,016 | 10,598,533 | |
11,169,013 | 11,022,471 | |
11,209,299 | 11,221,247 | |
11,168,016 | ||
11,169,013 | ||
11,209,299 |