您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过 WirelessHART®网络通讯,将声波声级、温度、装置数据和事件状态信息集成至主机系统。
采用 WirelessHART 技术工程设计,罗斯蒙特 708 无线声波变送器可监测疏水阀和泄压阀(PRV)。 罗斯蒙特 708 无线声波变送器可准确地传递声级和温度数据,还可传递事件状态和泄漏检测信息。 疏水阀运行状况监测软件安装经济,可以简便地集成至主机系统和数据历史库,从而更深入地了解疏水阀状态、能源使用状况和排放情况。
该款多变量变送器能够通过无线网络传输有价值的数据,其带有热电偶和超声传感器,其中传感器灵敏度可达 35 至 45 KHz。 超声传感器会发送全谱段的信号平均幅度的相对测量值,该数字可用于评估疏水阀或泄压阀。 此外,这款变送器还能测量卡夹在设备底部的管道的表面温度。
此款无线声波变送器设计用于非侵入式安装,可实现简单快速的安装、组态和维护。 该装置安装简便,可使用提供的安装绑带直接安装到过程管线上,无需切割管道或变更管线组态。 供电模块使用寿命长达十年以上,无需卸下变送器即可进行更换,所以易于安装维护。
作为一种自组织自修复的网状网络,WirelessHART® 技术可针对指定设备自动查找并管理最佳通讯路径。 该解决方案使用可靠的无线架构设计,能够无缝集成到所有已有的主机系统,网关可以通过行业标准协议与现有系统连接。 嵌入式分层安全机制可以保证您网络和数据传输的安全。
每年检测一次疏水阀会导致故障及泄漏在数周或数月中处于放任状态, 而且靠人工听检既欠精确又很昂贵。 而凭借无比优异的温度及超声测量性能,该款声波变送器配合专门的疏水阀监控软件,可以实时鉴别疏水阀状态及故障,方便快速维修或更换。 如此一来,可以减少高危险区域中的人工巡检,防止设备损坏,从而提升安全性和生产率。
人工巡检泄压阀 (PRV) 既耗时又不够准确。 该款声波变送器能针对关键的 PRV 执行连续实时的警报和状况监测,通过使用它,您可以对故障及泄漏进行快速的检测及响应,从而更好地遵从环保部门的法规。 有关开始泄放、停止泄放及泄放持续时间的信息能够安全地发送给操作员和记录整理者,完成通知、记录及汇报操作。
Barking Power Proven Result Video - Rosemount Wireless Acoustic Monitor
Sasol 使用无线声波解决方案减少了能耗、提高了生产率
食品生产厂的疏水阀无线监控解决方案
发电厂使用无线声波监控提升了效率
了解当地电话和地址信息,以便艾默生介绍更多有关罗斯蒙特产品的信息。
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息。