您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
久经行业验证且值得信赖的密度和浓度测量技术
密度和粘度计提供关键的流体和气体过程测量。 这些测量计均以振动元件原理为基础,其中,振动频率与流体密度成反比,每种测量计都拥有独特的设计,可为所需的测量提供更佳性能。粘度级以相同的振动元件原理为基础,还可测量频率信号的额外特征。
密度与粘度计是基于振动元件原理,其中振动频率与流体密度成反比。 粘度计基于此操作原理,同时还可通过测量其他频率特性来确定液体粘度。 所有密度与粘度计均采用内部温度测量来说明因温度变化而引起的金属刚度变化。
密度和粘度是非常有价值的过程变量,可用于测量产品质量、在质量和体积之间进行转换、优化效率、识别产品接口等。 需要在流体值、质量或组分具有重要作用的领域进行这些测量。 简而言之,密度和粘度测量有助于识别流体,确定流体的量以及其成份和测量是否正确。
对于涉及储存交接、界面检测、混合、分离、蒸发或产品变化的任何流体或气体过程而言,密度与粘度计具有至关重要的作用。 无论是测量碱性清洗液还是糖 - 水混合物(白利糖度)的百分比浓度,这些仪表均可通过改善一致性、减少浪费和客户对质量感知来帮助实现收入增长。 许多工艺利用流体密度和粘度测量来提高生产率和产量。
查看Micro Motion下一代密度和粘度产品线的主要功能和优势。
这个介绍视频重点介绍了微动紧凑密度计(CDM)如何直接测量密度和浓度,并概述了校准过程和一些典型的应用。
这个介绍视频强调了如何微动SGM仪表直接测量气体比重的精度高达0.1%
了解Micro Motion如何帮助您提高效率,降低排放,减少停机,同时在您的过程气体应用中保持安全。.
借助高准粘度计提高炼油厂产能和混合优化
燃煤电厂测量石灰浆浓
提高砂砾分离器的安全性并减少计划外停机
借助快速在线工具了解我们的密度和粘度计。
通过 3D 视图了解我们的紧凑型密度计。
使用选型工具,详细了解和组态适合您应用的产品。
浏览我们的博文,了解适合您极端严格过程应用的流量解决方案。
获取当地联系信息,深入了解高准产品。
让我们帮助您根据业务需求寻找合适的解决方案。
检查您的订单状态。