您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
借助智能过程采集控制器,精简对关键信息的访问,促进远程监控,获得对您整个计量装置更深入的洞察力
流程采集控制系统是一个集成系统,由硬件与软件组件组成,其旨在监测和调节复杂的工业流程。
该系统的目标是通过在线流量计控制和计算产品流量,减少对关键数据的接触,确保操作人员监控 工艺条件 并向油田联机设备发送 控制命令。 例如,旨在进行流量测量的系统必须能够快速检测测量的变异性,并就流程故障提供情报,以加速解决问题。
设计用于财政流量计量的控制系统通常由一个逻辑控制器和多台流量计算机组成。
理想的情况是,系统提供多种流量计监测能力、内置冗余及与现有 DCS 主机、SCADA 及其他第三方控制系统兼容的能力。
监控系统允许对多个计量参数进行监管和控制。 该系统实现了测量信息的数据处理、计算及在线验证的自动化。
该系统确保操作人员能够查看历史计量趋势及过程报警、输入各个流量计的特征数据、输入进行更正所需的实验室分析数据、生成交货单及报告、改善企业范围内的数据归档和通讯,从而提高运行效率。
流程采集控制系统设计用于财务流量计量操作,确保提高测量精度与可靠性,并始终符合行业标准,从而降低金融风险。
该系统还规范了标准,降低了复杂性,以改善成本控制,提高生产率,简化报告功能。
流程采集控制系统是适用于高流量、财务流量计量操作的理想解决方案。 离岸采油基地和管道操作人员及精炼厂和化工厂使用这种类型的系统,以确保在驳船、油轮及轨道车的贸易交接、运输和装载与卸载中确保责任感。
管道操作人员也采用控制系统来改善批量控制及损益控制,提升管道容量和利用率。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
请将您最复杂的流量应用挑战告诉我们。
向流量应用专员提交您的咨询请求。
登录 Emerson 流量解决方案微博,与专家对话。