您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
可通过体积或质量仪表的自动化校准降低成本,确保结算计量的操作是持续行业合规性和责任性。
确保长时间的精确测量性能 – 是财务计量应用所面临的众多挑战之一。 因为影响计量性能的因素多种多样,必须对照可追踪参考定期验证测量系统,校准准确性和可重复性要求的合规性。
校准仪通过提供静态或动态方法,在交接开始前、交接过程中、以及交接后促进流量计的标定,确保为贸易交接提供更准确的测量。
校准仪是一种提供现场标定的自动化系统,以确保流量计在财政和贸易交接应用中正常使用,维持可持续测量性能,并确保符合行业标准。
由于每次的操作(油田)条件可能会与流量计最初标定时的条件发生重大变更,进行校准可确保在其生命周期内保持最佳流量计性能。
液体校准仪通常在不同的流量条件下与测量轻烃乃至高粘度产品的流量计共同使用。
该校准仪与流量计串联在一起,以便在稳定的运行条件下测定流量计系数。 该流程也称为现场校准,比场外标定更合适,这是因为该流程使用流量计在油田操作中通常会面临的确切产品和流程条件来验证流量计的性能。
建议定期使用校准仪标定测量系统内的每一款流量计,以确定或重新确定每款流量计的性能。校准仪有助于阐明流量计准确度的变化情况,并证实流量计的可重复性及线性度。
管道校准仪(静态)及紧凑型校准仪(移动)是现今所使用的较常见的两款替代校准仪。
现在有各种不同类型的管道校准仪可供使用,包括双向球形校准仪及双向活塞式校准仪,二者均在一个校准周期内整合了正向与反向流量。 双向活塞式校准仪更适合于低温应用。
尺寸小、使用便利、宽调节比是紧凑型校准仪的部分优势。紧凑型校准仪可轻松移动,以校准一处或多处的各种流量计。
校准降低了计量流量的不确定性,以增强财务测量操作的责任。除了更大限度地降低财务风险外,进行校准可确保操作人员维持流量计的准确性与可重复性,以减少维修,降低生命周期操作成本。
通过使用校准仪,提供自动化数据记录,提高生产效率,降低人为失误的可能性,从而降低了劳务成本。
大流量管道校准仪通常应用于碳氢化合物及化学处理应用,通常适用于管道计量终端、油轮及驳船装载装置、精炼厂与石化厂以及电厂的液体燃料的计量。
紧凑型校准仪通常用于在营销站所或原油与精炼产品管道、FSO、FPSO 卸载、油轮及驳船装载/卸载、轨道车装载/卸载、标定实验室中核查测量。
满足合同与监管要求,最小化财务风险
计算和验证经过流量计和管状标定装置的烃类气体或液体的流量。
运用经时间检验的技术提高流量测量能力。
了解 Micro Motion™ ELITE 流量计的指导原则和测量方法。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
将您复杂的流量挑战告诉我们。
向我们的流量应用专家提交您的请求。
加入艾默生流量解决方案的讨论。