您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
用于机密地区电气设施集中控制的极其复杂的电气产品
开关架按照客户规格,通过预接线和整体装配,专业定制设计、制造。 专用于单相和三相低电压电源,可与电机控制器、断路器、配电盘和其他部件配套使用。 制成的开关架被运送到客户的工作地点,为危险或机密位置电气设施的控制提供电气、机械互联的单点解决方案。
开关架通常安装在室外,往往在 I 级场所,暴露于可燃气体、蒸汽或液体中。 在危险和非危险场所,可配备抵抗天气、粉尘、污垢和腐蚀性物质。 开关架也可用于室内环境,为暴露于危险飞花、纤维或粉尘的 II 级场所提供防爆燃保护。 所有安装中,所有设备都必须通过环境保护认证。
美国国家电气规范和加拿大电气规范是电气设备安全安装和布线的北美标准。 两种标准均由独立专家小组编写,旨在规范电气工业的安全实践。 尽管两个规范间有相似之处,但仍存在一些差异,一个规范下可接受的技术要求,可能不会完全符合另个一个规范的要求。
欧盟内的组织机构必须遵守关于潜在易爆环境保护的两项指令。 要求制造商遵守 2014/34/EU 指令;设备和防护系统旨在用于潜在易爆环境。 设备用户必须遵守 99/92/EC 指令;提高潜在暴露于易爆环境工人的健康和安全保护要求。
电机控制中心(MCC)可用于电源分配的低电压应用,以及启动和关闭三相交流电机。 它们包括一个或多个立式金属机柜、电源总线以及单个设备插入式安装设备。 三相电源通过与立式总线直接相连的分体连接器进入每个启动器或断路器。 每个荷载都被线接适当的间隔。 MCC 为路由现场控制和电缆提供布线方式。
电源控制室(PCR)是专门为安置和保护配电和控制设备而构建的建筑。 若安装开关架或构建专用 PCR 两种选择均可行,则开关架可提供许多优势。 其结构强度和小体积意味着可以放置到更方便的位置。 在本质上具有防腐蚀和耐火性。 通常,开关柜的安装成本更低。
定制化电源车在您需要的任何地方提供安全移动电源。
PlexPower™ 便携式电源板可在室内或室外危险场所提供临时电源。
仅限我们的销售代表和授权分销商成员访问。
从搜索选项中进行选择,找到您当地的销售代表、经销商、批发商或零售商。
使用我们简单易用的竞争对手交叉参考工具,找到正确的目录号。