led-tech-appleton

LED 照明技术

Appleton 的 LED 平台专用于提供可利用光源,为更安全、更具生产力的环境提供坚实基础。

mercmaster-led-low-profile-appleton

LED 光线品质:实现您 LED 照明的最大价值

照明的价值在于能让您在严酷或危险的环境中,舒适、安全地工作。 色彩劣质、阴影、眩光、和不协调照明等难题非常复杂。 Appleton 熟知这点。

每个应用都应配备专门订制的照明解决方案,满足各种安装高度或照明等级的需要。 Appleton 灯具可更大程度利用光源,使应用更舒适、安全:提供高品质 LED 体验。

读取更多...
单击以继续读取 LED 光线品质:实现您 LED 照明的最大价值

工作方式

改装

在改装为 LED 时,劳动力是一个关键考虑要素。 Appleton 的设计允许无缝安装节能 LED 照明灯具。 这些将让您具有高效的劳动力成本,能更快地收回总拥有成本。

Appleton LED 灯具可以轻松改装到现有的 Appleton 装置或同类产品中。 Appleton 为您现有的布局提供一对一的安装,同时保持可用、舒适的光源。

安全性

安全性问题比眩光和暗点更为重要。 Appleton 熟知这点。 在严苛环境中,振动问题往往多费思量,因此我们进行了大量的振动测试,并提供冗余安全电缆。 备用应急电池选择方案将保障停电时的产能和安全。 防止硬件脱落的紧固螺丝可以确保安装和维护过程中免于受伤。 我们 LED 系列的每一个产品都为保障您的安全而设计。

可靠性

您需要即使在极恶劣环境中也能可靠使用的灯具。 我们很早就将耐蚀性保护应用于 LED 照明。 恶劣的室外应用环境,如电闪雷击和电网污染等挑战;我们的解决方案是提供额外的电涌保护。 保证 LED 灯具长使用寿命的关键是高质量的组件。 Appleton 使用顶级 LED 组件,并随着技术发展,不断寻求最佳的解决方案。

热量管理

LED 的大敌是热量。 Appleton 卓越的热量管理设计,延长 LED 和照明灯具的使用寿命。 所有 Appleton 灯具都经过测试,保证在最高环境温度下提供预期的亮度。 若超出最高环境温度,我们的系统设计可以减少光输出,不会引起照明中断,从未确保区域的安全。 我们的第一要务是保证在整个指定温度范围内维护可用的高质量照明。

全球认证

Appleton 了解对您的地理位置和使用环境进行正确认证的重要性。 无论您的地理环境是否需要 ATEX、IECEx、NEC 或 CEC 认证, Appleton 监管条例研究、专业技术知识和众多的 LED 灯具,可以帮您解决设施的装备挑战。 我们的工程师不断推动照明的创新发展,使 Appleton 成为危险和工业场所照明的理想选择。

请启用 JavaScript 以使用此网站。