herobanner-nextgenflow

艾默生流量计算机

艾默生流量计算机旨在通过提高度量性能、降低测量不确定度和确保符合测量合同,从而优化您的测量操作。

FB1000 和 FB2000 系列流量计算机

优化石油和天然气测量操作

艾默生流量计算机旨在通过提高度量性能、降低测量不确定度和确保符合测量合同,从而优化您的测量操作。 现场工程师会受益多多,可以让他们的工作更轻松,让管理层看到更高的运营效率,并享受改善后的安全性和保障措施带来的安宁。

利用我们的产品和系统,您可以:

  • 实现精确的测量和核算
  • 降低测量系统的总成本
  • 保障人员安全并减少事故
  • 保证安全性和财务数据完整性
读取更多...
单击以继续读取 优化石油和天然气测量操作

主要优势

提高准确性

实现精确测量的关键是控制气体损失和精确计量。FB1000系列和FB2000系列流量计算机使测量系统更加精确和稳健。事实上,压力传感器和差压传感器的固有精度可将测量误差降至极低,而同类最佳温度测量可将不确定性降低75%。这种行业领先的性能将帮助您减少对账的时间成本,并消除重大差异。

增强安全性

保护人员和财产安全是业务运营的关键目标,当您的团队从一个危险区域转移到另一个危险区域进行大范围操作时,该目标却很难实现。FB1000和FB2000系列流量计算机提供MobileSCADA™,这是一种安全的无线解决方案,可从指定安全区域的本地连接流量计算机进行监控、数据收集和配置。MobileSCADA™结合许多其它功能可减少高风险操作的数量,并使您的团队走出危险区域。

保持数据完整性

实现安全目标可能具有挑战性。 FB1000和FB2000系列流量计算机的设计自始至终都考虑到IT法规。强大的用户身份验证和基于角色的安全性有助于减轻未经授权访问的风险,从而大大降低各种攻击途径的可能性。此外,该固件还包含所有必需的计算和工程单位,从而进一步确保财务数据的完整性。

降低成本

减少在现场花费及调整数据的时间可以让您的运营以更少的资源实现更大收益。FB1000和FB2000系列流量计算机通过提供指导性配置过程加快开车,实现长期稳定性以减少校准频率和增强降级选项,从而确保在出现外部问题时可继续计量,最终帮助您实现这些目标。这些功能和其它功能可帮助您削减不必要的成本,减少对专家资源的依赖并提高新员工的工作效率。

产品和应用






新闻