您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
现代、 智能、 模块化。
架构灵活,随时随地满足您的安全需求。 采用模块化设计 – 以16为单位,可扩展至30,000个可组态I/O。每次增加I/O时,内存和CPU容量也随之增加。 不再需要为将来的扩展分配备用CPU容量。
您可扩展应用,而不影响响应时间。 可在SIF的基础上完成修改,而不影响整个应用。 通过IEC 61508标准认证,适用于最高SIL 3级的过程安全应用。
DeltaV SIS 逻辑解算器提供与安全传感器和最终控制元件的数字通讯,利用现场的智能预测信息提高整个 SIF 的可靠性。
艾默生智能传感器(例如 Rosemount™ 和 Micro Motion™ 设备)的工作范围不仅限于检测设备故障, DeltaV SIS 智能逻辑解算器利用这些高级诊断技术来评估整个测量系统的性能。
DeltaV SIS 系统基于 IEC 61511 的安全仪表功能 (SIF) 概念,将每个逻辑解算器视为少量SIF的容器。
与其他系统架构不同,逻辑解算器不再是整个过程的单一故障点。 DeltaV SIS 基于 SIF 的方法并不意味着所有安全逻辑和 I/O 都必须分配在同一个逻辑解算器。 所有输入数据都可共享于同一控制器节点上的每个逻辑解算器。
模块化逻辑解算器硬件的规模可从 16 个扩大到多达 30,000 个 I/O。由于每个 I/O 都可组态,因此您无需指定 I/O 模块在其他安全系统中的类型。.
DeltaV SIS 调节组件
借助 DeltaV SIS 调节组件,您可以在各种不同的现场信号要求下使用 DeltaV SIS。
辅助组件
辅助设备支持火气应用和其它激励应用。
DeltaV SISNet 光纤组件
使能分配至不同控制器节点的逻辑解算器之间的通讯。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。