temp-H003 DeltaVSIS SoE

独立的 DeltaV SIS - 事件顺序

拆箱即用的事件顺序工具本身即符合 61511 标准。

正确了解发生的事件

艾默生独立的SIS合规专用架构提供合理的事件顺序工具,拆箱即用,符合IEC 61511标准。 每个事件都在逻辑解算器中自动加上时间戳并保存到SOE数据库,生成分辨率极高的准确顺序排序。 如果逻辑解算器与SOE数据库之间的通讯出于某些原因停止,逻辑解算器将会缓存这些事件,因此不会丢失事件数据。 通过SOE查看器,可以方便地找到事件数据并排除故障。 

读取更多...
单击以继续读取 正确了解发生的事件
temp-C011 DeltaVSIS SoE

工作方式

消除工程复杂性

专用功能模块自动生成事件,无需定制组态。 事件由逻辑解算器加上时间戳,并保存到 SOE 数据库。 内置事件包括 IO 故障、跳闸、旁路、先出和强制输出。另外,也可以组态自定义的事件和报警。

简化IEC 61511合规

IEC 61511 定义系统运行和维护的 SOE。 它还要求功能安全管理程序执行定期评估,以确保遵循这些程序。 DeltaV SIS 拆箱即用的 SOE 记录工具可消除事件记录和检索的复杂性。

了解发生的事件

准确记录发生的事件 - 按照它们准确的发生顺序——帮助调查时间的人准确地了解导致事故的事件过程。

产品


请启用 JavaScript 以使用此网站。