temp-H003 DeltaVSIS 可靠性

独立DeltaV SIS系统 - 可靠性

借助预测诊断,避免现场误跳车。

利用先进的诊断技术节约时间并降低风险

超过90%的SIF故障与场单元有关。现代的DeltaV SIS解决方案借助了先进诊断技术优势。DeltaV SIS功能块内嵌了诊断功能,无需组态。

模拟通道原生支持HART通讯协议,然后送至我们的资产管理解决方案和企业层,实现资产管理功能和改善的验证测试。

读取更多...
单击以继续读取 利用先进的诊断技术节约时间并降低风险
temp-C011 DeltaVSIS 可靠性

工作方式

嵌入式诊断技术

所有专用功能块内嵌了用于处理变量状态的功能。功能块能够正确处理来自HART设备或使能线路故障检测功能的离散设备。

改进诊断的例子:HART数字量与模拟电流值,系统自动检测回路的漏电流。

自动验证测试

原生HART功能以及AMS QuickCheck与Syncade的整合,使能了自动验证测试流程,从而简化IEC 61511合规。

通过这些程序,确保以相同方式完成测试,避免丢失验证测试间隔,拥有可靠记录,创建电子报告,并简化功能安全管理。

正常运行期间,逻辑解算器可防止 HART 命令向现场写入信息,提高安全性。

产品



请启用 JavaScript 以使用此网站。