temp-H003 DeltaVSIS-Integration

独立的 DeltaV SIS - 集成

轻松将DeltaV SIS 与各种控制系统集成

DeltaV SIS™ 与任意第三方 DCS 之间轻松集成

DeltaV SIS 的集成功能可使控制系统的用户获得现代安全系统的所有优势。 DeltaV SIS 的不同集成选项在现代化项目中特别重要。 DeltaV SIS 可方便地取代传统安全系统,而不会对供应商的现有控制系统产生重大影响。

读取更多...
单击以继续读取 DeltaV SIS™ 与任意第三方 DCS 之间轻松集成
temp-C011 DeltaVSIS-Integration

工作原理

让您的独立过程安全系统实现现代化

DeltaV SIS 可作为完全独立的安全系统部署,也可对接各种第三方控制系统。 本地冗余 Modbus 接口允许您使用现代安全系统取代传统安全系统,而对控制系统不会产生重大影响。

也可使用冗余 OPC DA、OPC AE 和 OPC HDA,为集成提供更多选择。

享受优势与 BPCS 供应商无关

即使您的 BPCS 不是 DeltaV DCS,您仍可获得 DeltaV SIS 现代安全系统的优势。 本地 HART 和 AMS 集成可实现安全现场设备的便利管理,而且还能利用安全逻辑的改进诊断功能来检测设备故障。

强大的工程设计及运行环境

即使作为独立安全系统部署,DeltaV SIS 仍可提供完整的工程、维护和操作环境。 例如,通过 DeltaV SIS 操作员接口可获得强大的本地操作员 HMI。

产品





请启用 JavaScript 以使用此网站。