您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过强大的配置环境简化您的工程工作量。
经IEC 61508认证的专用功能模块提供高级工程技术、拖放组态、综合安全性和基于浏览器的软件。通过提供表决、顺序与/或报警所需的安全逻辑,这些功能块简化了组态和故障诊断。
该工程软件允许您管理系统组态的所有方面,包括硬件、安全逻辑、内置变更管理和历史记录。
DeltaV SIS帮助您设计特定的安全应用,无需定制代码。通过IEC 61508认证的专用功能块提供了直观的表决、顺序及因果矩阵的部署,从而在研发、调试和开车阶段降低风险。
DeltaV SIS™系统设计旨在简化IEC 61511合规, 系统提供了严格的变更管理、安全管理和文档工具。
由于 SIS 应用中的大部分故障都来自于现场,因此必须将整个安全仪表功能 (SIF) 作为一个整体来考虑——包括传感器、逻辑解算器和最终元件。
DeltaV SIS™ 过程安全系统不仅能够不间断地监测传感器、逻辑解算器和执行命令的最终元件的功能,还可轻松地将现场诊断技术与安全逻辑进行集成,以减少误跳车。
组态审核
通过追踪组态变更和管理版本信息,简化安全生命周期管理。
工程工具
应用程序界面直观,使用简便,新手用户更容易快速上手。
主工程师站软件包
主工程师站支持所有的现场组态、控制和诊断需求。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。