Oil_Gas_Processing_Plant_04

独立的 DeltaV SIS - 旁路和重写管理

通过内置旁路功能减少设备启动或维护时的误跳车。

将误跳车降至最少,从而节省时间并降低风险

DeltaV SIS提供的内置功能能够定义开车旁路,能够将开车期间的误跳车降至最少,现场正常运行后自动移除旁路状态。

旁路允许执行维护操作(校准、验证测试或修复变送器或其它传感器),而不会带来误跳车的风险。考虑到安全,内置的功能允许管理维护旁路,因此能够在恰当的时候设置和移除旁路。

读取更多...
单击以继续读取 将误跳车降至最少,从而节省时间并降低风险
水泥厂

工作方式

简化旁路实施

设计开车或维护旁路功能无需自定义代码。DeltaV SIS确保基于时间或事件的开车旁路的简单和安全实施。可配置维护旁路的超时和提示,从而在旁路即将超时的时候向用户报警。

提高维护安全性

激活维护旁路时,可通过报警组态,向操作员报警。可定义超时设定,从而在定义时间后自动触发报警或移除旁路。

记录旁路和超驰

DeltaV SIS 自动保留旁路或超驰操作的记录。 可在事件记录(Event Chronical )应用程序中获得旁路活动的历史,无需专门组态。​​​

产品



请启用 JavaScript 以使用此网站。