temp-H003 DeltaVSIS 网络

DeltaV SIS安全和网络

通过独立的网络层进行深层防御。

避免未经授权的人员访问逻辑解算器

在专用安全网络执行逻辑解算器之间的通讯,无需外部直接连接。通过隔离节点执行所有的通讯,实现BPCS和SIS之间安全的数据交换。

工程工具提供可组态的访问控制,由管理员管理用户权限。只有授权用户能够编辑条目。逻辑解算器锁可防止未经授权的访问。执行变更之前,CSLS的硬件钥匙开关能够强制处于物理保护状态,也就是说即便用户证书受到威胁,逻辑解算器依然处于保护状态。

读取更多...
单击以继续读取 避免未经授权的人员访问逻辑解算器
temp-C011 DeltaVSIS 网络

工作方式

提高安全性

由于安全网络的物理层和逻辑层与所有外部网络隔离,因此安全网络完全独立,具有更高的安全等级。必须通过隔离节点执行所有的逻辑解算器通讯,不能直接访问逻辑解算器。所有的外部非安全通讯必须通过DeltaV SIS系统的过滤和验证。

防止未授权访问

锁定功能提供了防止未授权访问的第一保护层。为了提高安全性,DeltaV SIS提供了多种途径以确保变更实施前的物理保护状态。即便软件密码泄漏,物理层也能防止未授权变更。

Charms SLS带有硬件钥匙开关,执行变更之前能够强制处于物理保护状态。智能逻辑解算器利用外部入侵保护设备实现强制物理保护。

更快地部署和更换

即插即用的专用网络组件可消除配置工作,加快部署速度,便于更换。

简化 IEC 61511 要求

按照标准,任何系统干预(例如,下载、旁路或超驰)都必须经过系统验证。 每个 DeltaV SIS 操作都需要启用确认窗口,这样可以确保只有正确授权用户才能继续操作——无论该操作来自操作界面还是直接来自工程工具。

产品



请启用 JavaScript 以使用此网站。