temp-H003 DeltaVSIS SLS

DeltaV SIS 智能逻辑解算器

现代化,智能化,模块化。

可扩展的模块化架构提供出色的灵活性和易用性

架构灵活,随时随地满足您的安全需求。 采用模块化设计 – 以16为单位,可扩展至30,000个可组态I/O。每次增加I/O时,内存和CPU容量也随之增加。 不再需要为将来的扩展分配备用CPU容量。

您可扩展应用,而不影响响应时间。 可在SIF的基础上完成修改,而不影响整个应用。 通过IEC 61508标准认证,适用于最高SIL 3级的过程安全应用。

读取更多...
单击以继续读取 可扩展的模块化架构提供出色的灵活性和易用性
DeltaV SIS 智能逻辑解算器

工作方式

预测智能

DeltaV SIS 逻辑解算器提供与安全传感器和最终控制元件的数字通讯,利用现场的智能预测信息提高整个 SIF 的可靠性。

艾默生智能传感器(例如 Rosemount™ 和 Micro Motion™ 设备)的工作范围不仅限于检测设备故障, DeltaV SIS 智能逻辑解算器利用这些高级诊断技术来评估整个测量系统的性能。

基于 SIF 的方案

DeltaV SIS 系统基于 IEC 61511 的安全仪表功能 (SIF) 概念,将每个逻辑解算器视为少量SIF的容器。

与其他系统架构不同,逻辑解算器不再是整个过程的单一故障点。 DeltaV SIS 基于 SIF 的方法并不意味着所有安全逻辑和 I/O 都必须分配在同一个逻辑解算器。 所有输入数据都可共享于同一控制器节点上的每个逻辑解算器。

规模可变以适用于各种规模的应用场合

模块化逻辑解算器硬件的规模可从 16 个扩大到多达 30,000 个 I/O。由于每个 I/O 都可组态,因此您无需指定 I/O 模块在其他安全系统中的类型。.

产品




请启用 JavaScript 以使用此网站。