您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
借助智能设备的智能信息,为集成安全仪表系统提供模块化分布式方案
每个CSLS提供冗余的安全逻辑运算处理,至多可与96个可配置IO通道通讯。冗余CSLS通过冗余的以太安全网络通讯与其它至多15个CSLS通讯,从而提供更优的灵活性和扩展的便利性。基于LS-CHARM(逻辑解算器特性模块)的电子布线技术能够降低项目复杂程度,减少项目占用空间。
基于电子布线技术的DeltaV SIS系统提供了在现场随地添加IO点的灵活性,无需接线柜,实现空间节省、减少工程设计和图纸。如果出现后期变更,无需重新设计或者重新布线。现在无需增加额外的费用或影响开车进度,即可应对后期项目变更。
CHARM 技术带来了出色的灵活性,它可将任意信号类型的现场电缆连接至任意端子。 LS-CHARM 是一个单通道组件,它安装在连接现场电缆的接线端子上,内嵌 A/D 转换器和信号表征器。只需完成相应的LS-CHARM的安装,连接特定类型信号,无需根据信号类型分组布线。 如果因现场问题损坏了 LS-CHARM,影响仅限于特定的 LS-CHARM。
本质安全(IS)LS-CHARM将本安回路用于现场危险区域的接线,包括Zone 1,Zone 0 或 Class 1 Div1。IS CHARM能够降低空间需求,消除安全栅和相关的柜间接线的需求。符合IEC Ex ia等级。支持的IS LS-CHARM信号类型包括:IS AI 4-20mA HART, IS DI NAMUR, IS RTD 和 IS TC。
采用电子布线的 DeltaV SIS 虽然是一种全新的平台,但它沿用了来自 SLS1508 平台的成熟技术优势:诊断处理、确定性扫描和基于 SIF 的方法,并结合电子布线技术。
CTO CSLS 机柜
可加速项目实施、降低安装成本的现成解决方案。
采用电子布线技术的 DeltaV SIS
专门为多芯室内线缆或现场接线箱安装而设计。
采用 IS 电子布线技术的 DeltaV SIS
本质安全 (IS) LS CHARMS 可大大降低系统设计和安装成本,易于维护。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。