立即下载试用
Movicon WebHMI 采用简化界面,允许您在单一开发环境中创建对应的自动化系统项目,从嵌入式 HMI 到控制室均不在话下。
Movicon HMI 是一种跨平台解决方案,可在整个企业中分配 Movicon.NExT 项目,从小型嵌入式 HMI 到 SCADA 和管理系统均可。该解决方案使用 I/O 和 Web 服务器,支持 Windows 和 Linux,而高级图形技术可提供先进的监控和强大的 HMI 可视化,所有项目都只需要一个编辑器。
Movicon WebHMI 提供完全基于 Web 的直观用户界面,与所有浏览器兼容,具有简单高效的基准功能和高级选项。
在 Web 上轻松实现 HMI 可视化的理想解决方案。
Connext I/O 数据服务器可与所有 PLC 和所有其他 OPC UA 服务器配合使用。
在单个编辑器中设计可在 WebHMI 或 SCADA 上运行的相关项目。
使用的工具不依赖特定操作系统和硬件,只需设计一次就可部署到多种平台。
开放架构,用于简单可靠的项目转移和远程管理。
强大的身份验证模型和密码管理,确保数据传输安全。
HTML5 和 SVG 技术,在 Web 客户端浏览器上管理图形渲染。
Movicon 的 WebHMI 提供核心技术,同时提供单一、开放、可扩展的系统,该系统无需依赖硬件,能够直观地交互显示每个项目。它使开发人员能够根据需要进行配置,并提供一致的用户体验。
WebHMI 服务器部署 HTML5 页面以显示使用 Movicon.NExT 创建的屏幕。客户端基于 Web 浏览器,可以作为 HMI 控制面板在设备上本地化,也可以在远程 PC 或移动设备上本地化。WPF 图形自动转换为 SVG。
Movicon WebHMI 具有各种强大功能,可提供功能多样且完善的解决方案,包括报警和日志管理、相关数据库的历史数据(带分析和报告功能)、以及文本和语言变更管理。
WebHMI 可以轻松扩展,并且提供了使用 Movicon.NExT 编辑器的巨大优势。编辑器既可以适应 WebHMI 的特定功能,也允许相关项目按比例扩展或集成到平台的生态系统中。
完善的开发工具,用于创建可以直接部署在互联的 Web 服务器设备上的项目。
Movicon WebHMI 技术不限制每次可以连接的用户数量。
WebHMI 利用 Movicon.NExT 强大的互操作性。项目可以在 WebHMI 或 WPF SCADA 模式下运行。
可确保快速通讯、实时数据管理和增强的图形功能,而不会降低性能。
Movicon.NExT 许可政策
Movicon.NExT 许可模式简单、灵活且模块化。可以完全满足您的特定需求,有助于根据应用要求限制成本。
Movicon.NExT 采用基于与现场交换的标签数量的客户端-服务器许可证模型。还提供可按需购买的可选功能。
Movicon.NExT 许可模块化概念:
可使用完善的开发环境(编辑器)创建相关类型的 Movicon.NExT 项目,允许您购买符合项目需求的运行时许可证。
购买编辑器许可证后,可以获得高级技术支持。
Movicon.NExT 运行时许可证大小计数基于项目中声明的标签数量以及与现场交换的数量。
“标签”是指以位、字节、字、浮点型和双精度/长整型 64 位表示的每种“连接现场”的变量,即使定义为阵列或结构构件时也是如此。可以被指示的一位字节、字和其他变量类型。
注意:结构和阵列变量类型中的每个构件算作一个标签。
注意:内部标签不计数(未连接到现场的标签)。
针对服务器、客户端或客户端/服务器版本,提供 PRO 和 LT 两种运行时许可证。
演示模式
如果启动时未检测到许可证,Movicon 会提醒用户,使用具有完整功能的编辑器在“演示模式”下运行,最长运行时限为两小时。