计算机与炼油厂交叠

Movicon 11.6

强大、可扩展、灵活的 SCADA/HMI 控制

Movicon 11.6 为工业自动化应用提供全面、灵活且直观的软件解决方案。

Movicon 11.6 (1)

Movicon 11.6

Movicon 11.6 软件功能基于 XML 标准和开放技术,为 SCADA/HMI 提供整合技术,具有出色的透明度、易用性和性能。Movicon 11.6 不依赖硬件,能够适应每个操作系统,从 HMI 操作面板到移动设备上的 Windows 均可,因此打造了一个能够灵活、可扩展访问现代自动化的平台。

读取更多...
单击以继续读取 Movicon 11.6

使用本产品有哪些优势?

创建任意规模监控应用程序的全面平台。

灯泡图标

开放

基于 XML 的 11.6 可对所有 Windows™ 应用进行自定义和集成。

可扩展性图标

可扩展性

支持微型 HMI 应用于企业和工厂监控。

键盘图标

独特、强大且简单易用的编辑器

强大的配置工具允许您在更短的时间内创建新项目。

Movicon 连接性图片

强大的连接性

通过丰富的本地通讯 I/O 驱动程序库连接到多个设备。

Movicon 符合标准的图片

优化性能

“基于异常”的技术增强了开放的实时数据管理。

Movicon 堆叠图标的图片

在数据库中记录数据

使用 ODBC 技术为每个数据库记录和存储透明数据。

先进、安全的数据管理和冗余

Movicon 11.6 具有连接性和适应性,能够在每种类型的管理系统上、使用相关的类型的数据库安全地记录、分析并存储重要数据。Movicon 11.6 的联网功能也适合每个企业网络的集成要求。

读取更多...
单击以继续读取 先进、安全的数据管理和冗余

强大且完善的报警管理

Movicon 11.6 提供功能强大且完全可配置的报警管理,支持 ISA S-18 标准。报警存储在数据库中,用于后续的时序或静态分析。报警调度员通过短信、电子邮件、语音调制解调器、文本转语音或 PUSH 模式(例如电报)向相关人员发送通知。

报告、趋势和数据分析

Movicon 11.6 提供了强大的分析和报告工具,可以在您决定记录历史数据的所在位置使用。包含趋势、图表、表格、数据分析和内置的强大报告设计器,可在本地和 Web 上提供完善的分析解决方案。历史数据分析完全集成,无需其他工具,即可访问相关数据库、数据提取、图表或表格呈现形式。报告设计器允许在本地创建和管理报告。

高级别保护

Movicon 11.6 集成了多种选项,可进行高级别的安全管理。根据用户管理过程要求,访问和审计项目的每一项功能均需要经过身份验证过程。数据可以记录在受保护的数据库中并进行加密。Movicon 11.6 符合 CFR21 第 11 部分标准,可帮助您创建符合严格规范的项目。

强大的集成冗余

关键任务应用可以使用强大的集成冗余功能,两台 Movicon 服务器在热备份模式下协同工作,以管理应用并在所有情况下保持安全性。Movicon 冗余完全自动且透明,管理历史和动态数据同步,从而在每种情况下都能保证数据在处理效率和安全方面的完整性。

Movicon™ 11.6

传统且成熟的 SCADA/HMI 技术,具有出色的可靠性、易用性和性能。

NextDisplays11
计算机图标

矢量图形

Movicon™ 11.6 提供了一个基于可缩放矢量图形 (SVG) 的矢量图形引擎。图形与屏幕分辨率无关,支持多点触控技术、BMP、GIF、JPG、WMF、EMF 和多媒体。

HTML5 图标

具备 Web 功能的 HTML5

Movicon 11.6 提供 HTML5 Web 客户端技术,允许您无论何时何地使用浏览器、智能手机或平板电脑访问自动化系统。

证书图标

嵌入式性能

Movicon 11.6 是依赖嵌入式硬件和性能的系统的理想解决方案。即便使用性能不那么高的硬件,也能根据嵌入式系统和 Windows EC 的要求,通过增强的图形确保快速通讯和实时数据管理。

Movicon™ 11.6 平台许可政策

Movicon™ 11.6 基于经济高效的应用需求比,提供了一个简单、灵活且模块化的许可证管理模型。


Movicon™ 11.6 提供了一种基于与现场交换的标签数量(以 I/O 字节表示),并在项目中管理的服务器和客户端许可证模型。有些功能为可选项,可根据需要单独购买。


Movicon™ 许可证模块化概念:

Movicon 11.6 方案许可


下载 Movicon™ 11.6 许可证和选项表
编辑器(设计环境)
运行时由 I/O 字节计数确定大小
运行时类型许可证
读取更多...
单击以继续读取 Movicon™ 11.6 平台许可政策
兼容 Windows 10 的徽标图片

Movicon 11.6 与 Windows 10 兼容。

Movicon 11.6 在 Windows 10 操作系统(所有版本)中受支持,在 Windows 10 Current Branch (CB) 和 Current Branch for Business 中也完全受支持。

请启用 JavaScript 以使用此网站。