Movicon.NeXT 计算机显示单元

Connext©

Connext© 集 OPC UA Server、I/O 数据服务器、网关和 IIoT 连接引擎于一身,为工业控制和建筑管理系统奠定基础。支持丰富的高级功能,如网关、historian 与数据记录仪、冗余和客户端 IIoT 协议,并具备高安全性与高性能。

读取更多...
单击以继续读取 Connext©

使用本产品有哪些优势?

Connext© 可完全发挥 OPC UA Server 型号的潜力:

灯泡图标

认证数据服务器

Connext© 支持 OPC Foundation 的服务器数据和警报规格。

可扩展性图标

开放性

定制协议并扩展 Connext© 的可用驱动程序库。

键盘图标

通信协议

OPC UA Server 支持协议自动导入和快速组态。

关键安全图标

成本降低

Connext© 的模块化许可证政策将按照所需的位号数量进行调整。

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

从 IoT 到嵌入式 Linux,所有系统畅联

Connext© 提供一个数据链接,可导入数据,将标签连接到各种协议,简化了采集流程并节省时间和运营成本。它允许现场设备与 SCADA、工厂分析工具和 ERP 系统进行通讯。

读取更多...
单击以继续读取 从 IoT 到嵌入式 Linux,所有系统畅联

网关和 IIoT

多驱动器组态中的每个服务器位号可同时连接到不同的通讯协议。通过物联网(IoT)协议,现场读取的数据可直连远程系统或 cloud 的数据采集平台(Emerson Cloud.-Databoom-)。

Historian 和数据记录器

Connext© Server 允许使用 historian 在关系数据库(默认使用 SQL Server)或 Cloud(SQL Azure)中记录数据。Connext© 支持 OPC UA 历史访问,可作为数据采集系统提供历史数据。

报警和条件

Connext© Server 可以选择报警组态,按需管理 OPC UA 客户端中的警报和条件规格。

模块化和可扩展性

Connext© 可以满足您的特定连接性需求,让您根据需要管理应用程序和许可证,以更高效的管理节省成本。

Connext© 实现工业 4.0

Connext© 可满足各种实时连接需求,打破传统 OPC UA Server 的局限性。

Movicon.NeXT 显示单元
冗余图标

冗余

Connext© 支持热备份,使数据服务器阵列提高连接和存档的可用性。

HTML5 图标

Movicon™-集成

Connext© 集成并利用 Movicon.NExT SCADA/HMI 系统卓越的连接性。

Connext OPC UA Server 许可策略

Connext© Server 提供简单、模块化而灵活的许可策略,适应您的特定应用需求。


Connext© 许可模式基于与现场交换的位号数量,包含按需购买的可选功能。


Connext© Server 模块化许可图示

Connext© Server 模块化许可图示


项目组态和功能性
运行时许可证类型
I/O 驱动程序包
读取更多...
单击以继续读取 Connext OPC UA Server 许可策略
请启用 JavaScript 以使用此网站。