TopWorx GO Switch 系列

适用于挑战性环境的多功能感应解决方案

艾默生的 TopWorx™ GO™ Switch 是一款非常多功能的感应解决方案,专为挑战性环境和应用而设计。其探测方式类似于接近开关,工作机制类似于限位开关,相比于容易故障的传统开关,具有更高的可靠性。GO Switch 在严苛工况中也能可靠、持续地进行接近感应,其创新性独特设计可实现简化且无需维护的高性能。

读取更多...
单击以继续读取 适用于挑战性环境的多功能感应解决方案

您的环境挑战性多大?

危险环境

TopWorx GO Switch 设计用于高温、高压、高放射性和易燃等常见困难的应用。除了高温 +204 °C (+400 °F)、低温 -50 °C (-58 °F) 以及海底 7,010 m (23,000 ft) 应用外,这些产品还适用于隔爆/防爆、非易燃、本质安全危险区域,提供全球和区域认证

远程位置

可见性不足、不便接近、故障成本高昂等问题,使可靠性成为感应技术的关键要素。TopWorx GO Switch 是一种真正的免维护设备,是上游石油生产、采矿、农业及其他行业应用理想的解决方案。简单的内部设计依靠“接近激活”启闭干式触点(无需电源或标定),可以防止泄漏和电压降。 

不常运行

对于许多关键的工业应用,尤其是安全功能来说,无论其运行间隔有多久、所有相邻系统是否正常运行,都必须坚固耐用,能够正常运转。TopWorx GO Switch 的干式触点接近感应采用简化、无需电源、免校准、免维护设计,使操作员相信传感器系统不会在关键时刻出现故障。

恶劣工况

TopWorx GO Switch 采用一件式不锈钢结构和密封设计,其磁激活功能省去了电源。这一简单坚固的设计使 GO Switch 能够抵抗雷电和电波动,具有很高的抗振性、抗冲击性,工作温度范围大(-50° 至 +200°C)。GO Switch 拥有全球和地区认证,可用于多尘和潮湿环境(包括浸没环境),防护等级高达 IP68。

难以触及区域

这些传感器经常应用于机械难以到达的区域,或无法关闭或非密封的关键性任务应用,例如储罐系统。TopWorx GO Switch 拥有多种安装和接线选项以及延伸感应距离的型号,可安装到许多具有挑战性的位置,其免维护和高耐用性的设计有助于避免代价高昂的停工和安全事故。

下雪环境中的 Topworx GO Switch

接近开关和限位开关的多功能组合

TopWorx GO Switch 使用磁体检测黑色金属或磁性目标,与其他接近开关一样没有暴露的移动部件。它和限位开关一样提供高精度读数,适用于各种工业应用。综合以上特性,GO Switch 所需维护比传统限位开关少得多,在感应式或电容式传感器无法使用的抗震和严苛环境下仍可运行。 

读取更多...
单击以继续读取 接近开关和限位开关的多功能组合

选择您需求的设计

方形型号

方形 TopWorx GO 开关是传统机械限位开关的理想替代产品。通常用于要求精度略低、有侧面和端部感应变化的延伸感应应用。两块内部磁体(其中一块为主导)影响支持密封触点的电枢位置。进入感应区域的铁质或磁性目标会转移磁通量场,使另一个磁体成为主导,致使电枢闭合触点后产生信号。

圆形型号

圆形系列 TopWorx GO Switch 非常适合重视精度的恶劣和危险并受到高度监管的环境。内部磁铁调准形成互斥,使触点保持偏置。进入感应区域的铁质或磁性目标会吸引一级内部磁铁,消除密封触点的偏置,使之闭合后产生信号。圆形 GO Switch 以不锈钢结构、灵活的电气连接以及全球和地区认证在非常严苛的应用中表现出优于电感式接近开关的性能。

延伸感应距离

许多工业应用中,松散的机制或物理空间限制使接近开关或限位开关无法安装在正常操作范围内。TopWorx GO Switch 的各型号通过可选磁体解决了这个问题,该磁体的感应距离最大能到标准黑色金属目标的 10 倍。稳固的外壳和干式触点、速动响应使其成为铁路桥、水闸、大坝和重型机械等机械限位开关应用的理想替代产品。

接线选项

与 7L 型不一样,GO Switch 开关有多种接线选项,不需要电源即可操作,可简化安装和维护。我们的开关接线方式有 AC 或 DC、N/O 或 N/C、NPN 或 PNP、串联或并联,还可以选择接线端子、引线、多种电缆、快速分离连接器、接线盒及其他。将 GO Switch 开关与罗斯蒙特无线离散变送器(如 702 型号)相结合,可实现高度的灵活性。

安装金属配件

艾默生为 TopWorx GO Switch 提供多种标准安装支架,可在不干扰开关或其他设备运行的前提下进行安全安装。此外,我们的工程师可以用 VIP 支架打造适应于非常规布局和狭小空间的定制安装解决方案,或通过第三方设计内部解决方案,或协助客户自行设计解决方案。

核工业级认证

TopWorx™ GO™ 核级应用开关无需复杂调整和维修,按照ALARA安全性要求,减少了工人的 REM 暴露。这些开关运用磁性弹力技术代替物理弹簧,从而实现高可重复性并避免环境影响和物理磨损。可靠安装后不必担心导致的计划外停车的维护问题,无压力环境让您专注于高优先级任务。

GO Switch 常见问题解答

GO Switch 严苛条件下也能可靠持久地接近感应。GO Switch 采用独特技术,对于要求高可靠性和耐用性的应用表现出超过其他类型传感器的性能。

GO Switch 是什么?
GO Switch 如何工作?
GO Switch 有哪些不同类型?
GO Switch 可在危险场所使用吗?
GO Switch 温度限值是多少?
读取更多...
单击以继续读取 GO Switch 常见问题解答
工业生产全景

探寻适用于关键应用的其他解决方案。

TopWorx 解决方案可提供高可靠性和安装灵活性,同时提高了高需求应用中的盈利能力并减少了停工时间。

访问网站
请启用 JavaScript 以使用此网站。