您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
可靠的低功耗阀门技术在维持高性能的同时保证运行高效。
了解更多
从工厂控制系统到分离装置,艾默生的 ASCO 产品系列可以提供高性能解决方案。我们的系统可以在较低到极低(1.4W 至 0.55W)的功耗下运行,不受控制系统 I/O 监视电流和漏电影响。我们的 1.4W 阀门堪称碳钢和油气行业的标准。我们的 0.55W 阀门用于临界功率应用。
低功耗电磁阀可降低运行成本,支持远程操作并尽可能减少电源消耗。
某些电磁阀型号运行功耗低至 0.55W,使之非常适合远程和户外环境中的电池和太阳能供电系统。其独立结构可以灵活添置到您的系统设计中。 这些阀门结构偏差更小,效率更高,且利用其他机械和电磁优化设计进行建构。其大孔径和标准过滤器可防止堵塞,阀门因此能处理较大流量以维持性能。
ASCO 独立低功耗电磁阀可与全球 I/O 和 PLC/DCS 制造商提供的最新输出模块配对,防止漏电或监视电流对阀门导电。
较旧的 I/O 控制系统则与高功耗阀门配合使用。随着阀门功耗降至 0.55W,某些输出模块可能会产生较高的电流水平,足以影响阀门运行。而我们的电磁阀即使在最低功耗下也能防止干扰并有效运行。
案例研究
低功耗流体自动化技术经过发展,已拥有功耗仅 0.55W 的阀门。此项技术以更低的功耗和资源要求实现成本缩减。本报告将概述全新低功耗技术的优势和挑战。
监视电流和漏电可能会影响极低功耗电磁阀的运行。较旧的 I/O 控制模块与较高功耗电磁阀配合使用。本文将概述不兼容性问题并提供软硬件解决方案。