您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
网络控制装置、监控和诊断软件、管路断裂检测系统、主站、开关、继电器和阀门执行机构监控系统。
DCMlink SNAP-ON 版本集成到 AMS 设备管理系统中,使您可以在与其他艾默生工厂资产相同的环境下诊断、配置和监控您的执行机构。
艾默生控制器、仪表和软件
DCMlink 软件
集中一处组态、标定、监测和诊断 Bettis 电动执行机构,不受协议、执行机构类型或主机系统的影响
Bettis XTE3000 电动执行机构
XTE3000 型是 Bettis 执行机构系列中的一款智能多回转电动执行机构
Bettis M2CP 电动执行器
可靠的重型设计,可在恶劣和具有挑战性的环境下实现阀门的开/关电动致动
Bettis EHO 智能电动液压操作器
一种可满足您所有 ESD 阀门需求的智能解决方案
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
搜索过去 90 天内未完成的订单。输入采购订单号或艾默生销售订单号。
浏览执行技术在线商店,找到您需要并可能订购的产品。
通过您的收件箱接收关于执行机构、齿轮和配件的最新新闻和信息。