Transmissores Flexim

Tecnologias ultrassônicas clamp-on não intrusivas

De líquidos a gases, as tecnologias ultrassônicas clamp-on não intrusivas do FLEXIM da Emerson para medição de vazão e refratômetros medem praticamente qualquer coisa que flui. A tecnologia inovadora e a precisão nos tornam líderes da indústria em soluções de medição de vazão. Os medidores de vazão clamp-on FLUXUS® medem de forma confiável quase todos os fluidos, líquidos ou gases, e são excelentes para medir vapor, sem interromper as operações. O suporte de montagem WaveInjector® pode operar em temperaturas extremas, expandindo a faixa de aplicação de tecnologia ultrassônica não intrusiva para temperaturas de –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F). E nossos instrumentos de medição projetados para ambientes explosivos garantem precisão, segurança e confiabilidade em todas as condições.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologias ultrassônicas clamp-on não intrusivas






Aplicações comuns para instrumentação ultrassônica não intrusiva

Tecnologia



Por que o Flexim

Non-Intrusive Measurement

Sem contato com o meio e sem risco de vazamentos

Easy Installation

Sem perfuração e sem interrupção das operações 

Stationary And Portable

Independente do fluido, material da tubulação e diâmetro

 Rodapé da página da marca Flexim

Conecte-se conosco hoje para personalizar uma solução que melhor se adapte às suas necessidades.

Contate-nos
Ative o JavaScript para usar este site.