Na produção de éster acrílico e polímero, é frequentemente necessário melhorar a eficiência energética nas colunas de destilação para cumprir as rigorosas normas de emissões e regulamentações industriais. Isso pode ser alcançado monitorando continuamente a eficiência energética dos trocadores de calor nas colunas de destilação. Para esta tarefa, é essencial realizar medições de vazão nos circuitos de água, sendo necessário que a tecnologia utilizada consiga lidar com o desafio das misturas de água e metanol a -15 °C. Para garantir a operação contínua da planta de acrílico, a adaptação da tecnologia de medição poderia causar interrupções na produção, além de exigir muito esforço e gerar custos elevados. Por isso, buscamos uma solução não intrusiva.
O FLUXUS F721 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos. Com seu projeto de hardware de última geração e um poderoso processamento de sinal digital, ele supera qualquer outro medidor de vazão ultrassônico não intrusivo em termos de precisão, confiabilidade e versatilidade. Filtros de sinal altamente sofisticados, mais rápido do que nunca processando capacidades e algoritmos de medição avançados fazem do medidor de vazão de líquido FLUXUS F721 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial, mesmo as mais desafiadoras. O medidor se adapta automaticamente às respectivas condições de medição e compensa distúrbios no perfil de vazão, como dispersão do feixe e ruído transmitido pela estrutura.