Bettis™
O abrangente portfólio de produtos Bettis apresenta atuadores elétricos, hidráulicos e pneumáticos seguros, confiáveis e comprovados em campo
A Emerson oferece o melhor portfólio de automação de válvulas do mercado para os maiores desafios de automação, segurança e produtividade do controle de vazão. Tecnologias de acionamiento seguras, confiáveis e comprovadas em campo para atuadores pneumáticos, hidráulicos e elétricos, além de caixas de engrenagem para vários tipos de aplicações e especificações.
A API 6D é uma especificação do American Petroleum Institute (API) que abrange as válvulas usadas no serviço com óleo e gás, bem como as associadas a tubulações. A norma API 6DX se aplica aos atuadores de válvula e kits de montagem usados com essas válvulas. Os requisitos combinados de ambas as normas garantem que todo o conjunto da válvula atuada seja projetado para atender às necessidades rigorosas de sua aplicação específica na indústria energética, com o pacote de válvula acionada testado funcionalmente como um pacote completo.
A norma API 6DX exige uma gama de requisitos específicos de projeto, fabricação, inspeção, testes e documentação antes que um atuador possa alcançar a conformidade. Ela fornece requisitos mínimos de dimensionamento para diferentes tipos de válvulas, com base na aplicação (por exemplo, válvulas de desligamento, válvulas de purga ou válvulas HIPPS).
Para que um atuador esteja totalmente em conformidade com a API 6DX, vários resultados e documentos de teste certificados devem ser entregues com ele. Além disso, o atuador deve ter uma placa do nome fixada de forma segura e facilmente acessível, com marcações permanentes e legíveis, incluindo a marca API 6DX. Vários atuadores Bettis estão disponíveis atualmente em configurações compatíveis com API 6DX.
Série G da Bettis
Atuador pneumático Scotch Yoke para mecanismos rotativos de 90°
Série CBB da Bettis
Atuador pneumático Scotch Yoke compacto e leve
Série CBA300 Bettis
Atuador pneumático compacto de alto desempenho
Bettis M2CP
Atuador elétrico resistente e fácil de manter