Atuador de válvula hidráulica Scotch Yoke da série CBB Bettis

Product Description

Um atuador automático que combina as forças do atuador da Série G e é compacto, leve, eficiente e muito econômico.

ped

Características

  • Substituição manual econômica do parafuso disponível, para garantir controle confiável da válvula em caso de perda de energia.
  • Os blocos de montagem simétricos CBB permitem a reversão em campo do modo de falha do atuador de retorno da mola sem a necessidade de desmontagem (horário ou anti-horário)
  • Compacto e leve
  • Com garantia de cinco anos de mão de obra e material
Fonte de alimentação
Pneumático
Tipo de produto
Atuador pneumático
Atuação
Dupla ação, retorno por mola
Certificações
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 e IP67M

Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plugue, tri-excêntrica
Temperatura operacional
Padrão -30°C a +95°C (-20°F a +200°f). Alta -18°C a +177°C (0°F a +350°F)
Torque/Pressão
Dupla ação, 1384 Nm (12.245 in-lbs), Retorno por mola de até 562 Nm (4971 in-lbs)
Pressão operacional
3 a 10 Bar (40 a 150 psig)

Documentação e desenhos